카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 410101 - Hexagon head screw - Stainless A4 - DIN 933- ISO 4017
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 10 - Machine screws
Stainless steel A4
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_10/a4/410101.prj},{NB=bene_inox_410101-12X200},{REF=410101-12X200},{DXL=12x200},{MAT=Acier inoxydable A4},{D=12.0},{D3=9.853},{P=1.750},{L=200},{S=19.0},{A=5.250},{C=0.600},{DA=13.700},{DW=16.630},{E=20.030},{K=7.5},{R=0.600},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
K
Head height
[mm]
Béné Inox 410101-2,5X4
410101-2,5X4
2.5x4
Acier inoxydable A4
2.5
4
5.0
1.7
Béné Inox 410101-2,5X5
410101-2,5X5
2.5x5
Acier inoxydable A4
2.5
5
5.0
1.7
Béné Inox 410101-2,5X6
410101-2,5X6
2.5x6
Acier inoxydable A4
2.5
6
5.0
1.7
Béné Inox 410101-2,5X8
410101-2,5X8
2.5x8
Acier inoxydable A4
2.5
8
5.0
1.7
Béné Inox 410101-2,5X10
410101-2,5X10
2.5x10
Acier inoxydable A4
2.5
10
5.0
1.7
Béné Inox 410101-2,5X12
410101-2,5X12
2.5x12
Acier inoxydable A4
2.5
12
5.0
1.7
Béné Inox 410101-2,5X16
410101-2,5X16
2.5x16
Acier inoxydable A4
2.5
16
5.0
1.7
Béné Inox 410101-2,5X20
410101-2,5X20
2.5x20
Acier inoxydable A4
2.5
20
5.0
1.7
Béné Inox 410101-3X6
410101-3X6
3x6
Acier inoxydable A4
3.0
6
5.5
2.0
Béné Inox 410101-3X8
410101-3X8
3x8
Acier inoxydable A4
3.0
8
5.5
2.0
Béné Inox 410101-3X10
410101-3X10
3x10
Acier inoxydable A4
3.0
10
5.5
2.0
Béné Inox 410101-3X12
410101-3X12
3x12
Acier inoxydable A4
3.0
12
5.5
2.0
Béné Inox 410101-3X16
410101-3X16
3x16
Acier inoxydable A4
3.0
16
5.5
2.0
Béné Inox 410101-3X20
410101-3X20
3x20
Acier inoxydable A4
3.0
20
5.5
2.0
Béné Inox 410101-3X25
410101-3X25
3x25
Acier inoxydable A4
3.0
25
5.5
2.0
Béné Inox 410101-3X30
410101-3X30
3x30
Acier inoxydable A4
3.0
30
5.5
2.0
Béné Inox 410101-3X35
410101-3X35
3x35
Acier inoxydable A4
3.0
35
5.5
2.0
Béné Inox 410101-3X40
410101-3X40
3x40
Acier inoxydable A4
3.0
40
5.5
2.0
Béné Inox 410101-3X50
410101-3X50
3X50
Acier inoxydable A4
3.0
40
5.5
2.0
Béné Inox 410101-4X6
410101-4X6
4x6
Acier inoxydable A4
4.0
6
7.0
2.8
Béné Inox 410101-4X8
410101-4X8
4x8
Acier inoxydable A4
4.0
8
7.0
2.8
Béné Inox 410101-4X10
410101-4X10
4x10
Acier inoxydable A4
4.0
10
7.0
2.8
Béné Inox 410101-4X12
410101-4X12
4x12
Acier inoxydable A4
4.0
12
7.0
2.8
Béné Inox 410101-4X16
410101-4X16
4x16
Acier inoxydable A4
4.0
16
7.0
2.8
Béné Inox 410101-4X20
410101-4X20
4x20
Acier inoxydable A4
4.0
20
7.0
2.8
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 415601 - Ecrou hexagonal (hu) - DIN 934
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 215601 - Hexagon nut - Stainless steel A2 - DIN 934
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 416501 - Rondelle plate moyenne M découpée - NF E 25-513
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Modèle 415602 - Ecrou frein hexagonal à bague nylon
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 215602 - Prevailing torque type - hexagon nut with plastic insert - ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 416503 - Rondelle plate étroite Z découpée - NF E 25-513
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Modèle 415610 - Ecrou hexagonal haut (Hh) - ISO 4033 - NF E 25-407
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Reference 64203 - Hexagon socket countersunk head screw - DIN 7991 - Stainl...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 210101 - Hexagon head screw - Stainless A2 - DIN 933 - ISO 4017
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 216502 - Machined medium washer type "M" - Stainless steel A1 - NFE ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
29.07.2020
Modèle 410201 - Hexagon socket head cap screw - Stainless steel A4 - DIN 91...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 216503 - Plain washer type Z - Stainless steel A2 - NFE 25-514
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 416508 - Rondelle plate découpée - DIN 125A - ISO 7089
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Modèle 416513 - Rondelle à dentures extérieures chevauchantes AZ - DIN 6798...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성