카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 210234 - Shoulderless thumb screws - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 10 - Machine screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_10/a2/210234.prj},{NB=bene_inox_210234-6X20},{REF=210234-6X20},{D=M 6},{DX=6.000},{DXL=6X20},{L=20.000},{E=18.000},{H=14.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DXL
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
Béné Inox 210234-4X10
210234-4X10
M 4
4X10
12.000
9.000
Béné Inox 210234-4X12
210234-4X12
M 4
4X12
12.000
9.000
Béné Inox 210234-4X16
210234-4X16
M 4
4X16
12.000
9.000
Béné Inox 210234-4X20
210234-4X20
M 4
4X20
12.000
9.000
Béné Inox 210234-5X10
210234-5X10
M 5
5X10
15.000
12.000
Béné Inox 210234-5X12
210234-5X12
M 5
5X12
15.000
12.000
Béné Inox 210234-5X16
210234-5X16
M 5
5X16
15.000
12.000
Béné Inox 210234-5X20
210234-5X20
M 5
5X20
15.000
12.000
Béné Inox 210234-5X25
210234-5X25
M 5
5X25
15.000
12.000
Béné Inox 210234-5X30
210234-5X30
M 5
5X30
15.000
12.000
Béné Inox 210234-6X10
210234-6X10
M 6
6X10
18.000
14.000
Béné Inox 210234-6X12
210234-6X12
M 6
6X12
18.000
14.000
Béné Inox 210234-6X16
210234-6X16
M 6
6X16
18.000
14.000
Béné Inox 210234-6X20
210234-6X20
M 6
6X20
18.000
14.000
Béné Inox 210234-6X25
210234-6X25
M 6
6X25
18.000
14.000
Béné Inox 210234-6X30
210234-6X30
M 6
6X30
18.000
14.000
Béné Inox 210234-8X12
210234-8X12
M 8
8X12
23.000
18.000
Béné Inox 210234-8X16
210234-8X16
M 8
8X16
23.000
18.000
Béné Inox 210234-8X20
210234-8X20
M 8
8X20
23.000
18.000
Béné Inox 210234-8X25
210234-8X25
M 8
8X25
23.000
18.000
Béné Inox 210234-8X30
210234-8X30
M 8
8X30
23.000
18.000
Béné Inox 210234-8X35
210234-8X35
M 8
8X35
23.000
18.000
Béné Inox 210234-8X40
210234-8X40
M 8
8X40
23.000
18.000
Béné Inox 210234-10X20
210234-10X20
M 10
10X20
28.000
22.000
Béné Inox 210234-10X25
210234-10X25
M 10
10X25
28.000
22.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성