카탈로그: BELIMO EMEA
생성됨:
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BELIMO EMEA
Linear actuator, 100 N, IP54
BELIMO EMEA
Actuators
Non Fail-Safe Actuators
Powered by
CAD모델 선택
{belimo/01_antriebe/antriebe_ohne_notstellfunktion/lhq2020a.prj},{NB=LHQ24A100 (0)},{SA810ID03=LHQ24A100},{SA450ID03=0.000},{SA700ID007=21.6},{SA700ID008=28.8},{SA700ID11=13.00},{SA700ID12=23.00},{SA700ID13=13.00},{SA700ID15=13.00},{SA700ID16=23.00},{SA700ID17=13.00},{SA700ID18=20.00},{SA700ID19=5},{SA700ID24=40},{SA700ID25=-30},{SA700ID26=95},{SA700ID31=56.00},{SA700ID32=0.63},{SA700ID05_=1},{SA700ID06_=3},{SA700ID09_=3},{SA700ID27_=0},{SA700ID28_=3},{SA700ID37_=0},{SA010ID04=Belimo},{DEEPLINK=LHQ24A100},{PREVIEW=../../png/pic_eu_lhq24a100_4c.png},{SA810ID10=Linearantrieb, 100 N, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3.5 s, Hub 100 mm, IP54},{SA700ID05=24},{SA700ID06=AC/DC},{SA200ID03=2-Punkt (Auf/Zu)},{LODLEVEL=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
SA010ID04
Manufacturer name
ⁿ/ₐ
SA810ID03
Order number / Reference number
ⁿ/ₐ
SA810ID10
Description text
ⁿ/ₐ
SA700ID05
Nominal/operating voltage
[V]
SA700ID06
Type of nominal/operating voltage
ⁿ/ₐ
SA200ID03
Control
ⁿ/ₐ
LHQ24A100(0)
Belimo
LHQ24A100
Linearantrieb, 100 N, AC/...
24
AC/DC
2-point (open/close)
LHQ24A-SR100(0)
Belimo
LHQ24A-SR100
Linearantrieb, 100 N, AC/...
24
AC/DC
continuous
LHQ24A-MF100(0)
Belimo
LHQ24A-MF100
Linearantrieb, 100 N, AC/...
24
AC/DC
continuous
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성