ss66800 074f - Stewart Connector
Bel Fuse
Stewart Connector
SS66800-074F
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/stewart_connector/ss66800_074f/ss66800_074f.prj},{NB=SS66800-074F},{PN=SS66800-074F},{DESC=Harmonica Jacks, 3 Ports, CAT5E, Horizontal (90), 8P 6C, Unshielded},{PT=Harmonica Jack},{PERFORMANCE=CAT5e},{PORTS=3},{PO=Tab Down},{ORIENTATION=Horizontal},{CONTACT=6},{POSITIONS=8},{LED=N/A},{SHA256=SXMJnEPweQTCsUNQQ0BLnVLds6Rd9oulMOGAB9bDVfw=},{INAME=00060__ss668002d074f2estp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
PT
Product Type
ⁿ/ₐ
PERFORMANCE
Performance
ⁿ/ₐ
PORTS
Ports
ⁿ/ₐ
PO
Port Opening
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
CONTACT
Contact
ⁿ/ₐ
POSITIONS
Positions
ⁿ/ₐ
LED
Led
ⁿ/ₐ
SS66800-074F
SS66800-074F
Harmonica Jacks, 3 Ports,...
Harmonica Jack
CAT5e
3
Tab Down
Horizontal
6
8
N/A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FJH Series - FJH Series - (0,50 mm) .0197'' Flat Flaxible Cable (FFC) Jumpe...
Samtec
13.07.2021
ss71800_035f - Stewart Connector
Bel Fuse
12.01.2022
MTSW Series - MTSW Series - (2,54 mm) .100" Modified .025" Square Post Head...
Samtec
14.09.2020
SFM Series - SFM Series - (1,27 mm) .050" SMT & Through-Hole Tiger Eye™ Soc...
Samtec
21.08.2023
MTMM Series - 2,00 mm Variable Post Height Terminal Strip
Samtec
07.03.2017
SSW Series - SSW Series - (2,54 mm) .100" Surface Mount Terminal & Through-...
Samtec
19.03.2024
SS-668803S-NF
Bel Fuse
12.01.2022
ss60000_009g - Stewart Connector
Bel Fuse
12.01.2022
ss74800_001f - Stewart Connector
Bel Fuse
12.01.2022
TFM Series - TFM Series - (1,27mm) .050" SMT & Through-Hole Header
Samtec
07.05.2024
FW-SM Series - .050" Flex Stack, Flexible Micro Board Stacker, Surface Moun...
Samtec
28.01.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성