SPDL3216-900-2P-T
Bel Fuse
Signal Transformer
SPDL3216-900-2P-T
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/spdl3216_900_2p_t/spdl3216_900_2p_t.prj},{NB=SPDL3216-900-2P-T},{PN=SPDL3216-900-2P-T},{SHA256=H5agE2BPva0Acq6gEbY0+7HRsAy+bUVtdRMPQfUPJMA=},{INAME=00021__spdl32162estep},{DESC=2 Line SMD Common Mode Choke, 90Ohm ±25% Impedance@100MHz},{IMPEDENCE=90},{IR=10},{RC=400},{RV=50},{DCR=0.3},{TOLERANCE=0.25},{OT=-40 to 125},{WIDTH=1.6},{HEIGHT=2},{LENGTH=3.2},{AECQ=Yes}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
IMPEDENCE
Impedence Z Typical
[Ohm @ 100MHz]
IR
Insulation Resistance Min.
[Ohm]
RC
Rated Current
[mA]
RV
Rated Voltage Max
[V]
DCR
DCR Max
[Ohm]
TOLERANCE
Tolerance(±)
[%]
OT
Operating Temperature
[°C]
WIDTH
Width
[mm]
HEIGHT
Height
[mm]
LENGTH
Length
[mm]
AECQ
AECQ-200
ⁿ/ₐ
SPDL3216-900-2P-T
SPDL3216-900-2P-T
2 Line SMD Common Mode Ch...
90
10
400
50
0.3
0.25
-40 to 125
1.6
2
3.2
Yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성