SLT-600 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
SLT-600
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/slt_600/slt_600.prj},{NB=SLT-600},{PN=SLT-600},{DESC=Safety Isolation Transformer, 600 VA, 277V},{POWERVA=600},{INPUT=277V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=60Hz},{WEIGHT=14.3 lbs (6.49 kg)},{LENGTH=4.46 in. (113.3 mm)},{WIDTH=5.08 in. (129 mm)},{HEIGHT=4.5 in. (114.3 mm)},{SHA256=8051g5QNDrQbUBolDuZszpykL+rU+7uIRWfxjJg2Iww=},{INAME=00078__slt2d600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
SLT-600
SLT-600
Safety Isolation Transfor...
600
277V
Chassis Mount
60Hz
14.3 lbs (6.49 kg)
4.46 in. (113.3 mm)
5.08 in. (129 mm)
4.5 in. (114.3 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성