SCS-8-3-80T-TR
Bel Fuse
Signal Transformer
SCS-8-3-80T-TR
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/scs_8_3_80t_tr/scs_8_3_80t_tr.prj},{NB=SCS-8-3-80T-TR},{PN=SCS-8-3-80T-TR},{DESC=SMD Current Transformer 3.50mH @ 100Khz\\100mV, Sec. 1.30Ω Max, Pri. ref. 0.0039Ω, Tape & Reel},{PT=Standard},{MOUNTING=Surface Mount},{INDUCTANCE=3500},{DCR=0,0039},{TRPS=80:1},{PLATFORM=SMT},{MAXHEIGHT=7,80},{DIMENSIONS=11.0 X 13.0 X 7.8},{PACKAGING=Tape & Reel},{DEFAULTSORTATTR=281}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
PT
Product Type
ⁿ/ₐ
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
INDUCTANCE
Inductance
[uH]
DCR
DCR PRI
[mOhm]
TRPS
Turns Ratio PRI: SEC
ⁿ/ₐ
PLATFORM
Platform
ⁿ/ₐ
MAXHEIGHT
Max Height
[mm]
DIMENSIONS
Dimensions
[mm]
PACKAGING
Packaging
ⁿ/ₐ
SCS-8-3-80T-TR
SCS-8-3-80T-TR
SMD Current Transformer 3...
Standard
Surface Mount
3500
0,0039
80:1
SMT
7,80
11.0 X 13.0 X 7.8
Tape & Reel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성