dp 241 5 10l - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
DP-241-5-10L
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/dp_241_5_10l/dp_241_5_10l.prj},{NB=DP-241-5-10L},{PN=DP-241-5-10L},{DESC=Split Bobbin Transformer with High Isolation & Lead Wires, 12VA Power, 115V/230V Input},{POWERVA=12},{OS=10VCT},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.7 lbs (0.32 kg)},{LENGTH=2.81 in. (71.4 mm)},{WIDTH=1.43 in. (36.3 mm)},{HEIGHT=1.69 in. (42.9 mm)},{SHA256=xjBhm0jQ62OJjQ0stSa+noYI2GOZ2aKkP+MLuAmbkUc=},{INAME=00219__dp2d2412d52dxxl}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
OS
Output Series
ⁿ/ₐ
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
DP-241-5-10L
DP-241-5-10L
Split Bobbin Transformer ...
12
10VCT
115V/230V
Chassis Mount
50/60Hz
0.7 lbs (0.32 kg)
2.81 in. (71.4 mm)
1.43 in. (36.3 mm)
1.69 in. (42.9 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성