dmtt 1000 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
DMTT-1000
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/dmtt_1000/dmtt_1000.prj},{NB=DMTT-1000},{PN=DMTT-1000},{DESC=Machine Tool Transformer, 1000 max VA, 200V/220/240V/400V/420V/440V/460V/480V},{POWERVA=1000},{INPUT=200V/220/240V/400V/420V/440V/460V/480V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=33.5 lbs (15.2 kg)},{LENGTH=7.06 in. (179.3 mm)},{WIDTH=5.1 in. (129.5 mm)},{HEIGHT=6.1 in. (154.9 mm)},{SHA256=dNmdZuL/GBPOHfIalWyQGk2yD/is5eUA9p+2p3FWBnM=},{INAME=00067__dmtt2d1000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
DMTT-1000
DMTT-1000
Machine Tool Transformer,...
1000
200V/220/240V/400V/420V/4...
Chassis Mount
50/60Hz
33.5 lbs (15.2 kg)
7.06 in. (179.3 mm)
5.1 in. (129.5 mm)
6.1 in. (154.9 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
she_250
Bel Fuse
13.05.2024
she_500
Bel Fuse
13.05.2024
SLT-450 - Signal Transformer
Bel Fuse
01.03.2024
14a_5_0r_10 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
PCB Mount Power Transformers
TE Connectivity
26.05.2020
spoe3_3312 - Signal Transformer
Bel Fuse
01.03.2024
hpi_17 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
su_7_5 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
mpi_250_10 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
dmtt_650 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
02 - One-phase control transformer
eaton_qs
04.12.2023
3KC96241 - Component for low-voltage switch technology (accessories)
Siemens Industry
19.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성