cl2 40 12 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
CL2-40-12
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/cl2_40_12/cl2_40_12.prj},{NB=CL2-40-12},{PN=CL2-40-12},{DESC=Class 2 Transformer, Chassis Mount, 40VA Power, 115V/230V Input},{POWERVA=40},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=1.6 lbs (0.73 kg)},{LENGTH=3.12 in. (79.2 mm)},{WIDTH=2.14 in. (54.4 mm)},{HEIGHT=2.68 in. (68.1 mm)},{SHA256=Qn0ZBXSnns5081v3rFioPp6X8E8P0K0q820vPg/BVqY=},{INAME=00064__cl22d402dxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
CL2-40-12
CL2-40-12
Class 2 Transformer, Chas...
40
115V/230V
Chassis Mount
50/60Hz
1.6 lbs (0.73 kg)
3.12 in. (79.2 mm)
2.14 in. (54.4 mm)
2.68 in. (68.1 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
cl2_40_24 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성