a41 80 10 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
A41-80-10
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/a41_80_10/a41_80_10.prj},{NB=A41-80-10},{PN=A41-80-10},{DESC=International All-4-One Transformer, Chassis Mount, 80VA Power, 115V/230V Input, 10VCT Output Series},{POWERVA=80},{OS=10VCT},{OP=5V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=2.8 lbs (1.27 kg)},{LENGTH=2.5 in. (63.5 mm)},{WIDTH=2.52 in. (64 mm)},{HEIGHT=3.06 in. (77.7 mm)},{SHA256=75UkwEntqDK6/qXaTJnGokqXqnwEosKCqqQPlp7eunk=},{INAME=00190__a412d802dxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
OS
Output Series
ⁿ/ₐ
OP
Output Parallel
ⁿ/ₐ
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
A41-80-10
A41-80-10
International All-4-One T...
80
10VCT
5V
115V/230V
Chassis Mount
50/60Hz
2.8 lbs (1.27 kg)
2.5 in. (63.5 mm)
2.52 in. (64 mm)
3.06 in. (77.7 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
a41_25_10 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
st_2_10 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
a41_43_230l - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성