a41 175 20 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
A41-175-20
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/a41_175_20/a41_175_20.prj},{NB=A41-175-20},{PN=A41-175-20},{DESC=International All-4-One Transformer, Chassis Mount, 175VA Power, 115V/230V Input, 20VCT Output Series},{POWERVA=175},{OS=20VCT},{OP=10V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=5.5 lbs (2.49 kg)},{LENGTH=3.12 in. (79.2 mm)},{WIDTH=3.14 in. (79.8 mm)},{HEIGHT=3.75 in. (95.3 mm)},{SHA256=LQDM/kAHifYOQEh36rZhWt//dBvg3kcl6VXSwN8ZWSg=},{INAME=00057__a412d1752d20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
OS
Output Series
ⁿ/ₐ
OP
Output Parallel
ⁿ/ₐ
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
A41-175-20
A41-175-20
International All-4-One T...
175
20VCT
10V
115V/230V
Chassis Mount
50/60Hz
5.5 lbs (2.49 kg)
3.12 in. (79.2 mm)
3.14 in. (79.8 mm)
3.75 in. (95.3 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MNS 3.0
ABB Low Voltage & Systems
24.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성