34 75 lpi - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
34-75-LPI
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/34_75_lpi/34_75_lpi.prj},{NB=34-75-LPI},{PN=34-75-LPI},{DESC=International Low Profile Transformer, 2.5VA Power, 115V/230V Input, 34VCT Output Series, 17V Output Parallel},{POWERVA=2,5},{OS=34VCT},{OP=17V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.27 lbs (0.12 kg)},{LENGTH=2.37 in. (60.2 mm)},{WIDTH=1.65 in. (41.9 mm)},{HEIGHT=0.72 in. (18.3 mm)},{SHA256=np+0Dm0J9qGAt1dotoZWPVgIkAxWhZ44qboLocxPqOY=},{INAME=00163__2822e5va292dlpi}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
OS
Output Series
ⁿ/ₐ
OP
Output Parallel
ⁿ/ₐ
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
34-75-LPI
34-75-LPI
International Low Profile...
2,5
34VCT
17V
115V/230V
Thru Hole Mount
50/60Hz
0.27 lbs (0.12 kg)
2.37 in. (60.2 mm)
1.65 in. (41.9 mm)
0.72 in. (18.3 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
34_170_lpi - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
34_340_lpi - Signal Transformer
Bel Fuse
01.03.2024
1100-OF
Bel Fuse
13.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성