241 7 36 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
241-7-36
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/241_7_36/241_7_36.prj},{NB=241-7-36},{PN=241-7-36},{DESC=Split Bobbin Transformer with High Isolation, 56VA Power, 115V Input},{POWERVA=56},{OS=36VCT},{INPUT=115V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=1.7 lbs (0.77 kg)},{LENGTH=3.68 in. (93.5 mm)},{WIDTH=1.94 in. (49.3 mm)},{HEIGHT=2.28 in. (57.9 mm)},{SHA256=XZZwLMNQuXkVv/Z8uDkGjTApH51MLlyvuJcBlX7HEh0=},{INAME=00124__2412d72dxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
OS
Output Series
ⁿ/ₐ
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
241-7-36
241-7-36
Split Bobbin Transformer ...
56
36VCT
115V
Chassis Mount
50/60Hz
1.7 lbs (0.77 kg)
3.68 in. (93.5 mm)
1.94 in. (49.3 mm)
2.28 in. (57.9 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MVB1-100 - Circuit board and manifold
MINDMAN
03.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성