241 7 24 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
241-7-24
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/241_7_24/241_7_24.prj},{NB=241-7-24},{PN=241-7-24},{DESC=Split Bobbin Transformer with High Isolation, 56VA Power, 115V Input},{POWERVA=56},{OS=24VCT},{INPUT=115V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=1.7 lbs (0.77 kg)},{LENGTH=3.68 in. (93.5 mm)},{WIDTH=1.94 in. (49.3 mm)},{HEIGHT=2.28 in. (57.9 mm)},{SHA256=XZZwLMNQuXkVv/Z8uDkGjTApH51MLlyvuJcBlX7HEh0=},{INAME=00120__2412d72dxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
OS
Output Series
ⁿ/ₐ
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
241-7-24
241-7-24
Split Bobbin Transformer ...
56
24VCT
115V
Chassis Mount
50/60Hz
1.7 lbs (0.77 kg)
3.68 in. (93.5 mm)
1.94 in. (49.3 mm)
2.28 in. (57.9 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
115-OF
Bel Fuse
13.05.2024
ch_30 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
ch_100 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
ch_20 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
ch_50 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
3PH-12-1480-480/277
Bel Fuse
29.09.2023
3PH-12-2240-480/277
Bel Fuse
29.09.2023
3PH-12-1380-480/277
Bel Fuse
29.09.2023
ch_16 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
a41_175_10 - Signal Transformer
Bel Fuse
01.03.2024
a41_175_16 - Signal Transformer
Bel Fuse
01.03.2024
3PH-12-2208-208/120
Bel Fuse
29.09.2023
ch_25 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
ch_8 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성