241 5 24 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
241-5-24
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/241_5_24/241_5_24.prj},{NB=241-5-24},{PN=241-5-24},{DESC=Split Bobbin Transformer with High Isolation, 12VA Power, 115V Input},{POWERVA=12},{OS=24VCT},{INPUT=115V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.7 lbs (0.32 kg)},{LENGTH=2.81 in. (71.4 mm)},{WIDTH=1.43 in. (36.3 mm)},{HEIGHT=1.69 in. (42.9 mm)},{SHA256=WMxR9hU9/KlMKItnIPStvLqYWL7uN9sg0mR1Co2DfMc=},{INAME=00080__2412d52dxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
OS
Output Series
ⁿ/ₐ
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
241-5-24
241-5-24
Split Bobbin Transformer ...
12
24VCT
115V
Chassis Mount
50/60Hz
0.7 lbs (0.32 kg)
2.81 in. (71.4 mm)
1.43 in. (36.3 mm)
1.69 in. (42.9 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
pc_28_800 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
241_5_48 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성