14a 56 16 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
14A-56-16
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/14a_56_16/14a_56_16.prj},{NB=14A-56-16},{PN=14A-56-16},{DESC=International One-4-All Transformer, 56VA Power, 115V/230V Input, 16VCT Output Series},{POWERVA=56},{OS=16VCT},{OP=8V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=1.7 lbs (0.77 kg)},{LENGTH=3 in. (76.2 mm)},{WIDTH=2.5 in. (63.5 mm)},{HEIGHT=1.81 in. (46 mm)},{SHA256=8I6YKZs9v2j+Ev+2CslMVYm7+zjT3rofSrZis9WJEBQ=},{INAME=00041__14a2d562dxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
OS
Output Series
ⁿ/ₐ
OP
Output Parallel
ⁿ/ₐ
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
14A-56-16
14A-56-16
International One-4-All T...
56
16VCT
8V
115V/230V
Thru Hole Mount
50/60Hz
1.7 lbs (0.77 kg)
3 in. (76.2 mm)
2.5 in. (63.5 mm)
1.81 in. (46 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성