14a 20 24 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
14A-20-24
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/14a_20_24/14a_20_24.prj},{NB=14A-20-24},{PN=14A-20-24},{DESC=International One-4-All Transformer, 20VA Power, 115V/230V Input, 24VCT Output Series},{POWERVA=20},{OS=24VCT},{OP=12V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.9 lbs (0.41 kg)},{LENGTH=2.25 in. (57.2 mm)},{WIDTH=1.87 in. (47.5 mm)},{HEIGHT=1.62 in. (41.1 mm)},{SHA256=wGCXdrUAf/8rIH+VVEXjKeIW/rGKtYpd1Bh9TkiUdtw=},{INAME=00022__14a2d202dxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
OS
Output Series
ⁿ/ₐ
OP
Output Parallel
ⁿ/ₐ
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
14A-20-24
14A-20-24
International One-4-All T...
20
24VCT
12V
115V/230V
Thru Hole Mount
50/60Hz
0.9 lbs (0.41 kg)
2.25 in. (57.2 mm)
1.87 in. (47.5 mm)
1.62 in. (41.1 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
14a_30_24 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
773-493 - Ex-Push-wire connector for junction boxes 3-conductor terminal bl...
WAGO
14.07.2023
773-173 - PUSH-WIRE CONNECTOR FOR JUNCTION BOXES 3-CONDUCTOR TERMINAL BLOCK...
WAGO
14.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성