14a 10r 16 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
14A-10R-16
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/14a_10r_16/14a_10r_16.prj},{NB=14A-10R-16},{PN=14A-10R-16},{DESC=International One-4-All Transformer, 10VA Power, 115V/230V Input, 16VCT Output Series},{POWERVA=10},{OS=16VCT},{OP=8V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.53 lbs (0.24 kg)},{LENGTH=1.87 in. (47.5 mm)},{WIDTH=1.56 in. (39.6 mm)},{HEIGHT=1.37 in. (34.8 mm)},{SHA256=JEF9gw15U2u71PVPdiUdbBAhwrgkTKnKCQiG6caNXzw=},{INAME=00006__14a2d10r2dxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
OS
Output Series
ⁿ/ₐ
OP
Output Parallel
ⁿ/ₐ
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
14A-10R-16
14A-10R-16
International One-4-All T...
10
16VCT
8V
115V/230V
Thru Hole Mount
50/60Hz
0.53 lbs (0.24 kg)
1.87 in. (47.5 mm)
1.56 in. (39.6 mm)
1.37 in. (34.8 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
241_7_24 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
14a_10r_36 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
241_7_10 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
241_4_20 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
241_6_36 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
cl2_10r_24 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
14a_10r_28 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성