ut1201 7b1g
Bel Fuse
Power Solutions
UT1201-7B1G
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/ut1201_7b1g/ut1201_7b1g.prj},{NB=UT1201-7B1G},{SHA256=EZ9PnxGLNgri89WRnnGEeLeXhexFq2TMgXtInMedTUo=},{INAME=00012__xt1xxx2d7xb1},{PN=UT1201-7B1G},{DESC=AC-DC Rugged Melcher™ Cassettes, Power 500W, Output 54.5VDC, 10A, Input 85-255VAC, Undervoltage monitor, Cell voltage selector switch, RoHS Compliant},{POWER=400},{OV=24.25},{OC=16},{VIN=70-140},{OT=-25 to 71},{ISOLATION=Isolated},{CT=Convection},{MT=Chassis Mount},{DIMENSION=3U / 28HP cassette},{NOO=1},{VOUT=24.25},{LOUT=16},{AFO=Baseplate},{ROHS=RoHS Compliant}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
OV
Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
VIN
Voltage Input
[VAC]
OT
Operating Temperature
[°C]
ISOLATION
Isolation
ⁿ/ₐ
CT
Cooling Type
ⁿ/ₐ
MT
Mounting Type
ⁿ/ₐ
DIMENSION
Dimension
ⁿ/ₐ
NOO
Number of Outputs
ⁿ/ₐ
VOUT
Vout 1
[VDC]
LOUT
Iout 1
[A]
AFO
Auxiliary functions and options
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
UT1201-7B1G
UT1201-7B1G
AC-DC Rugged Melcher™ Cas...
400
24.25
16
70-140
-25 to 71
Isolated
Convection
Chassis Mount
3U / 28HP cassette
1
24.25
16
Baseplate
RoHS Compliant
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성