RFT-30Y12
Bel Fuse
Power Solutions
RFT-30Y12
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/rft_30y12/rft_30y12.prj},{NB=RFT-30Y12},{PN=RFT-30Y12},{DESC=DC-DC,14-160V Input, 12V/2.5A Output 30W RoHS},{POWER=30},{VI=14-160},{OV=12},{AOV=10.8-13.2},{OC=2,5},{OT=-40 to 105},{DIMENSIONS=50.8 x 25.4 x 11.8},{CT=Conduction Cooling},{ISOLATION=Isolated},{NO=1},{VOUT1=12},{DEFAULTSORTATTR=103}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
VI
Voltage Input
[VAC]
OV
Output Voltage
[VDC]
AOV
Adjustable Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
OT
Operating Temperature
[°C]
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
[mm]
CT
Cooling Type
ⁿ/ₐ
ISOLATION
Isolation
ⁿ/ₐ
NO
Number of Outputs
ⁿ/ₐ
VOUT1
Vout 1
[VDC]
RFT-30Y12
RFT-30Y12
DC-DC,14-160V Input, 12V/...
30
14-160
12
10.8-13.2
2,5
-40 to 105
50.8 x 25.4 x 11.8
Conduction Cooling
Isolated
1
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ESQT Series - ESQT Series - (2,00 mm) .0787'' Flexible Elevated Socket Stri...
Samtec
01.08.2018
FW-SM Series - .050" Flex Stack, Flexible Micro Board Stacker, Surface Moun...
Samtec
28.01.2021
RDT-6Y03
Bel Fuse
26.09.2022
FW-TH Series - .050" Flex Stack, Flexible Micro Board Stacker, Through-hole
Samtec
28.01.2021
ESQ Series - ESQ Series - (2,54 mm) .100'' Elevated Socket
Samtec
01.08.2018
HW-SM Series - .100" Flex Stack, High Temp Flexible Board Stacker, Surface ...
Samtec
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성