LRSA4848-1515-901
Bel Fuse
Power Solutions
LRSA4848-1515-901
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lrsa4848_1515_901/lrsa4848_1515_901.prj},{NB=LRSA4848-1515-901},{SHA256=lWygu4WyS+zgN4LoEAPjbibenTVMMTWdw08GpEBSEr4=},{INAME=00045__lrsa1202d122d900},{PN=LRSA4848-1515-901},{DESC=AC-DC Subrack Systems, Power 1440W, Output 15/15VDC, Input 90-264VAC},{POWER=1440},{VI=90-264},{OV=15/15},{OC=48/48},{OT=-40 to 71},{DIM=435.8 x 263 x 132},{MT=Subrack System},{CT=Convection},{ISOLATION=Isolated},{NO=2},{VOUT1=15},{VOUT2=15},{LOUT1=48},{LOUT2=48}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
VI
Voltage Input
[VAC]
OV
Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
OT
Operating Temperature
[°C]
DIM
Dimensions LxWxH
[mm]
MT
Mounting Type
ⁿ/ₐ
CT
Cooling Type
ⁿ/ₐ
ISOLATION
Isolation
ⁿ/ₐ
NO
Number of Outputs
ⁿ/ₐ
VOUT1
Vout 1
[VDC]
VOUT2
Vout 2
[VDC]
LOUT1
Iout 1
[A]
LOUT2
Iout 2
[A]
LRSA4848-1515-901
LRSA4848-1515-901
AC-DC Subrack Systems, Po...
1440
90-264
15/15
48/48
-40 to 71
435.8 x 263 x 132
Subrack System
Convection
Isolated
2
15
15
48
48
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TW-TH Series - TW-TH Series - 2,00 mm Flex Stack, Flexible Board Stacker, T...
Samtec
06.06.2023
ESQ Series - ESQ Series - (2,54 mm) .100'' Elevated Socket
Samtec
01.08.2018
TD Series - TD Series - (2,54 mm) .100'' Precision Machined Terminal Strips
Samtec
04.03.2020
IDSD Series - .100" Slim Body Double Row, IDC Ribbon Cable Assembly, Socket
Samtec
30.01.2024
TMM Series - 2,00 mm Low Profile Terminal Strip
Samtec
07.04.2020
TLW Series - TLW Series - (2,54 mm) .100" Low Profile .025" Square Post Hea...
Samtec
14.01.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성