lfmwlp350 1004
Bel Fuse
Power Solutions
LFMWLP350-1004
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lfmwlp350_1004/lfmwlp350_1004.prj},{NB=LFMWLP350-1004},{SHA256=lw2LF1zMCkqdDwGShKVocaLX+3B78fZct5EZ/bCognE=},{INAME=00045__lfmwlp3502d1004},{PN=LFMWLP350-1004},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 350W, Output 48VDC, 7.3A, Input 90-264VAC, Screw Terminal},{POWER=350},{VI=90-264},{OV=48},{OC=7.3},{NO=1},{LOUT=7.3},{VOUT=48},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=5 x 3 x 1},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
VI
Voltage Input
[VAC]
OV
Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
NO
Number of Outputs
ⁿ/ₐ
LOUT
Iout 1
[A]
VOUT
Vout 1
[VDC]
OT
Operating Temperature
[°C]
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
[인치]
CT
Cooling Type
ⁿ/ₐ
MT
Mounting Type
ⁿ/ₐ
CONNECTOR
Connector
ⁿ/ₐ
PACKAGE
Package
ⁿ/ₐ
ISOLATION
Isolation
ⁿ/ₐ
AFO
Auxiliary functions and options
ⁿ/ₐ
LFMWLP350-1004
LFMWLP350-1004
Medical Open Frame AC-DC ...
350
90-264
48
7.3
1
7.3
48
-40 to 70
5 x 3 x 1
Fan
Chassis Mount
Screw Terminal
Open Frame
Isolated
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TW-TH Series - TW-TH Series - 2,00 mm Flex Stack, Flexible Board Stacker, T...
Samtec
06.06.2023
FW-SM Series - .050" Flex Stack, Flexible Micro Board Stacker, Surface Moun...
Samtec
28.01.2021
BCS - BCS Series - (2,54 mm) .100" Tiger Claw™ Pass-Through Socket
Samtec
20.09.2023
ESW Series - ESW Series - (2,54 mm) .100'' Elevated Socket
Samtec
01.08.2018
HW-TH Series - .100" Flex Stack, High Temp Flexible Board Stacker, Through-...
Samtec
18.06.2021
SFMC - SFMC Series - (1,27 mm) .050" Flexible Pin Count Tiger Eye™ Sockets
Samtec
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성