LES120-48
Bel Fuse
Power Solutions
LES120-48
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/les120_48/les120_48.prj},{NB=LES120-48},{PN=LES120-48},{DESC=AC-DC, DIN Rail, Power 120W, Output 48VDC, 2.5A, Input 180-600VAC},{POWER=120},{OV=48},{OC=2,5},{VI=180-600},{OT=-25 to 70},{CT=Convection (natural air flow)},{DIMENSIONSLXWXH=110 x 41 x 124},{VOUT1=48},{LOUT1=2,5},{DEFAULTSORTATTR=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
OV
Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
VI
Voltage Input
[VAC]
OT
Operating Temperature
[°C]
CT
Cooling Type
ⁿ/ₐ
DIMENSIONSLXWXH
Dimensions LxWxH
[mm]
VOUT1
Vout 1
[VDC]
LOUT1
lout 1
[A]
LES120-48
LES120-48
AC-DC, DIN Rail, Power 12...
120
48
2,5
180-600
-25 to 70
Convection (natural air f...
110 x 41 x 124
48
2,5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성