LBM15000-1110Sxxx
Bel Fuse
Power Solutions
LBM15000-1110Sxxx
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lbm15000_1110sxxx/lbm15000_1110sxxx.prj},{NB=LBM15000-1110Sxxx},{PN=LBM15000-1110Sxxx},{DESC=High Power 3-phase AC-DC Battery Charger, Power 15000W, Output 110VDC, 137A, Input 350-528VAC},{POWER=15000},{VI=350-528},{OV=110},{AOV=80-140},{OC=137},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=440 x 340 x 131},{CT=Forced Air Cooling},{ISOLATION=Isolated},{NO=1},{VOUT1=110},{DEFAULTSORTATTR=402}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
VI
Voltage Input
[VAC]
OV
Output Voltage
[VDC]
AOV
Adjustable Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
OT
Operating Temperature
[°C]
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
[mm]
CT
Cooling Type
ⁿ/ₐ
ISOLATION
Isolation
ⁿ/ₐ
NO
Number of Outputs
ⁿ/ₐ
VOUT1
Vout 1
[VDC]
LBM15000-1110Sxxx
LBM15000-1110Sxxx
High Power 3-phase AC-DC ...
15000
350-528
110
80-140
137
-40 to 70
440 x 340 x 131
Forced Air Cooling
Isolated
1
110
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성