350dnc40 12 8s103g - Bel Power Solutions
Bel Fuse
Power Solutions
350DNC400-12-8S103G
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/350dnc40_12_8s103g/350dnc40_12_8s103g.prj},{NB=350DNC40-12-8S103G},{PN=350DNC40-12-8S103G},{DESC=DC-DC Converter for HEV (Hybrid Electric Vehicle) Applications, Power 4000W, Output 12VDC, 278A, Input 300 - 450VDC, Liquid Cooled, IP 65 & 67},{POWER=4000},{OV=12},{IVR=300 - 450},{IVN=350},{OC=278},{PROTECTION=IP65 / IP67},{COOLING=Liquid},{PF=uni-directional - HV to LV},{OT=-40 to +70},{DIMENSIONS=270 x 113 x 342},{SHA256=5wrupslvz2vENEU6/3DowFc/oZ5S3G7OtJCKc+DsUi8=},{INAME=00006__350dnc402d122d8s103g2estp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
OV
Output Voltage
[VDC]
IVR
Input Voltage Range
[VDC]
IVN
Input Voltage Nominal
[VDC]
OC
Output Current
[A]
PROTECTION
Protection
ⁿ/ₐ
COOLING
Cooling
ⁿ/ₐ
PF
Power Flow
ⁿ/ₐ
OT
Operating Temperature
[°C]
DIMENSIONS
Dimensions WxHxD
[mm]
350DNC40-12-8S103G
350DNC40-12-8S103G
DC-DC Converter for HEV (...
4000
12
300 - 450
350
278
IP65 / IP67
Liquid
uni-directional - HV to L...
-40 to +70
270 x 113 x 342
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
350dnc40_24_8g - Bel Power Solutions
Bel Fuse
10.06.2022
700dnc40_12_8g - Bel Power Solutions
Bel Fuse
10.06.2022
700dnc40_24_cg - Bel Power Solutions
Bel Fuse
10.06.2022
350dnc40_12_cg - Bel Power Solutions
Bel Fuse
10.06.2022
350inv60_120_240_9g - Bel Power Solutions
Bel Fuse
10.06.2022
350dnc40_12_8g - Bel Power Solutions
Bel Fuse
10.06.2022
700inv60_120_240_9g - Bel Power Solutions
Bel Fuse
10.06.2022
350dnc40_24_cg - Bel Power Solutions
Bel Fuse
10.06.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성