0826-1L1T-43-F
Bel Fuse
Magnetic Solutions
0826-1L1T-43-F
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/magnetic_solutions/0826_1l1t_43_f/0826_1l1t_43_f.prj},{NB=0826-1L1T-43-F},{SHA256=wm2ishLI34KcGF4lHZgt87x0De7nhTA/A8BIxJT9CJ4=},{INAME=00039__08262d1x1t2d322df},{PN=0826-1L1T-43-F},{DESC=MagJack 1000BASE-T, 1X1, G/GY, Tab Up, RoHS},{BRAND=Bel Magnetics},{SPEED=1000BASE-T},{NOP=1X1},{HP=Standard},{PC=Tab Up},{LED=Yes},{LEDT=G/GY},{OT=0 to 70},{EMI=Yes},{PR=N/A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
SPEED
Speed
ⁿ/ₐ
NOP
Number of Ports
ⁿ/ₐ
HP
Height Profile
ⁿ/ₐ
PC
Port Configuration
ⁿ/ₐ
LED
ⁿ/ₐ
LEDT
LED Type
ⁿ/ₐ
OT
Operating Temperature
[°C]
EMI
EMI Tabs
ⁿ/ₐ
PR
PoE Rating
ⁿ/ₐ
0826-1L1T-43-F
0826-1L1T-43-F
MagJack 1000BASE-T, 1X1, ...
Bel Magnetics
1000BASE-T
1X1
Standard
Tab Up
Yes
G/GY
0 to 70
Yes
N/A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FTSH Series - .050" Micro Terminal Strip
Samtec
07.04.2022
TFM Series - TFM Series - (1,27mm) .050" SMT & Through-Hole Header
Samtec
07.05.2024
MTMM Series - 2,00 mm Variable Post Height Terminal Strip
Samtec
07.03.2017
SHF - SHF Series - (1,27 mm) .050" Shrouded & Ejector IDC Header
Samtec
13.01.2020
T1M Series - T1M Series - 1,00 mm Discrete Wire Terminal Strip
Samtec
02.11.2021
TW-SM Series - TW-SM Series - 2,00 mm Flex Stack, Flexible Board Stacker, S...
Samtec
06.06.2023
FT5 Series - FT5 Series - (0,50 mm) .0197" High Speed Floating Contact Syst...
Samtec
02.11.2021
HLE - HLE Series - (2,54 mm) .100" Cost Effective Reliable Socket
Samtec
05.02.2024
MTMS Series - MTMS Series - (1,27 mm) .050" Modified Micro Terminal
Samtec
26.10.2016
SMA-CA Series - SMA-CA Series - 50 ohm SMA Jack or Plug, Cable Termination
Samtec
20.11.2023
TSW Series - TSW Series - (2,54 mm) .100" Through-Hole .025" Square Post He...
Samtec
22.01.2024
08B0-1G1T-36-F
Bel Fuse
11.01.2022
0826-1G1T-23-F
Bel Fuse
11.01.2022
0826-1C1T-43-F
Bel Fuse
11.01.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성