카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
V-belt pulleys for taper bush SPC-6 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
Pulleys
V-belts pulleys for taper bush
V-belts pulleys for taper bush SPC
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/v_belts_pulleys_for_tb/v_belts_pulleys_for_tb_spc/v_belt_pulleys_for_tl_spc_6.prj},{NB=TC060375},{DESCRIPTION=SPC 375 06},{CNSORDERNO=TC060375},{GROOVE=6},{DP=375},{DE=385},{TYPE=5},{TAPERBUSH=4040},{HM=100},{DM=210},{DI=319},{E=0},{F=162},{L=102},{R=30.0},{S=30.0},{KG=46.00},{TYPE1=SPC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
GROOVE
Grooves
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
HM
Hole max.
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
KG
[kg]
TC060200
SPC 200 06
TC060200
6
200
210
3
3535
90
0
144
0
162
89
36.5
36.5
15.00
TC060212
SPC 212 06
TC060212
6
212
222
3
3535
90
0
156
0
162
89
36.5
36.5
17.80
TC060224
SPC 224 06
TC060224
6
224
234
3
3535
90
0
168
0
162
89
36.5
36.5
20.50
TC060236
SPC 236 06
TC060236
6
236
246
3
3535
90
0
180
0
162
89
36.5
36.5
23.50
TC060250
SPC 250 06
TC060250
6
250
260
3
3535
90
0
194
0
162
89
36.5
36.5
27.20
TC060265
SPC 265 06
TC060265
6
265
275
3
3535
90
0
209
0
162
89
36.5
36.5
31.00
TC060280
SPC 280 06
TC060280
6
280
290
6
3535
90
175
224
20
162
89
36.5
36.5
28.00
TC060300
SPC 300 06
TC060300
6
300
310
6
3535
90
175
244
20
162
89
36.5
36.5
31.50
TC060315
SPC 315 06
TC060315
6
315
325
5
3535
90
175
259
0
162
89
36.5
36.5
32.00
TC060335
SPC 335 06
TC060335
6
335
345
5
3535
90
175
279
0
162
89
36.5
36.5
35.00
TC060355
SPC 355 06
TC060355
6
355
365
5
3535
90
175
299
0
162
89
36.5
36.5
37.00
TC060375
SPC 375 06
TC060375
6
375
385
5
4040
100
210
319
0
162
102
30.0
30.0
46.00
TC060400
SPC 400 06
TC060400
6
400
410
5
4040
100
210
344
0
162
102
30.0
30.0
48.00
TC060425
SPC 425 06
TC060425
6
425
435
5
4040
100
210
369
0
162
102
30.0
30.0
51.00
TC060450
SPC 450 06
TC060450
6
450
460
5
4545
110
242
394
0
162
114
24.0
24.0
60.00
TC060475
SPC 475 06
TC060475
6
475
485
5
4545
110
242
419
0
162
114
24.0
24.0
63.00
TC060500
SPC 500 06
TC060500
6
500
510
5
4545
110
242
444
0
162
114
24.0
24.0
68.00
TC060530
SPC 530 06
TC060530
6
530
540
5
5050
125
265
474
0
162
127
17.5
17.5
76.00
TC060560
SPC 560 06
TC060560
6
560
570
5
5050
125
267
504
0
162
127
17.5
17.5
81.00
TC060630
SPC 630 06
TC060630
6
630
640
5
5050
125
267
574
0
162
127
17.5
17.5
90.00
TC060710
SPC 710 06
TC060710
6
710
720
5
5050
125
267
654
0
162
127
17.5
17.5
103.00
TC060800
SPC 800 06
TC060800
6
800
810
5
5050
125
267
737
0
162
127
17.5
17.5
123.00
TC061000
SPC1000 06
TC061000
6
1000
1010
5
5050
125
267
937
0
162
127
17.5
17.5
160.00
TC061250
SPC1250 06
TC061250
6
1250
1260
5
5050
125
267
1187
0
162
127
17.5
17.5
204.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성