카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Conical spiral toothed gears ratio 1:1 module 2,5 - Conical spiral toothed gears
BEA Ingranaggi
Gears
Conical Spiral Toothed Gears
Conical spiral toothed gears ratio 1:1
Powered by
CAD모델 선택
{bea/gears/conical_spiral_toothed_gears/conical_spiral_toothed_gears_r1_1/conical_spiral_t_g_r1_1_mod_2_5.prj},{NB=461025021},{MODULE=2.5},{Z=20},{CNSORDERNO=461025021},{SD=L},{DE=53.0},{DP=50.0},{A=30.5},{F=12},{DN=40},{D1=12},{DM=46},{L=27.5},{LM=16},{KG=0.27},{DNX=40.000},{ANGLE=47.000},{ANGLE1=47.0},{ANGLE2=-10.0},{ANGLE3=16.0},{DEX=9.200},{RX=30.000},{WT=2.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODULE
Module
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SD
Spiral direction
ⁿ/ₐ
DE
De
[mm]
DP
Dp
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
DN
Dn
[mm]
D1
[mm]
DM
dm
[mm]
L
[mm]
LM
Lm
[mm]
KG
[kg]
461025016
2.5
16
461025016
R
43.0
40.0
25.0
10
32
12
37
22.0
13
0.13
461025017
2.5
16
461025017
L
43.0
40.0
25.0
10
32
12
37
22.0
13
0.13
461025020
2.5
20
461025020
R
53.0
50.0
30.5
12
40
12
46
27.5
16
0.27
461025021
2.5
20
461025021
L
53.0
50.0
30.5
12
40
12
46
27.5
16
0.27
461025025
2.5
25
461025025
R
65.5
62.5
33.3
15
50
15
53
30.0
16
0.47
461025026
2.5
25
461025026
L
65.5
62.5
33.3
15
50
15
53
30.0
16
0.47
461025030
2.5
30
461025030
R
78.0
75.0
35.2
18
55
15
59
32.0
16
0.69
461025031
2.5
30
461025031
L
78.0
75.0
35.2
18
55
15
59
32.0
16
0.69
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성