카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Triplex sprockets 12B-3 for taper bushes - Sprockets for taper bushes - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Triplex sprockets T/L
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/triplex_sprockets_t_l/triplex_sprockets_12b_3_t_l.prj},{NB=383360023},{ZX=23},{Z=23},{DE=148.1},{DP=139.90},{CNSORDERNO=383360023},{DM=0},{A=49.8},{TAPERBUSH=2517},{TIPO=5},{KG=3.00},{B3=49.8},{B1=10.8},{C=2},{R3=19},{L5=0},{L3=0.000},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L1=0},{L2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
A
[mm]
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
B3
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
383360015
15
99.8
91.62
383360015
0
49.8
1615
5
1.11
49.8
10.8
2
19
383360017
17
111.9
103.67
383360017
0
49.8
1615
5
1.75
49.8
10.8
2
19
383360019
19
123.9
115.73
383360019
0
49.8
2012
5
1.99
49.8
10.8
2
19
383360021
21
136.0
127.81
383360021
0
49.8
2517
5
2.09
49.8
10.8
2
19
383360023
23
148.1
139.90
383360023
0
49.8
2517
5
3.00
49.8
10.8
2
19
383360025
25
160.2
151.99
383360025
0
49.8
2517
5
3.98
49.8
10.8
2
19
383360027
27
172.3
164.09
383360027
140
51.0
3020
4
3.90
49.8
10.8
2
19
383360030
30
190.4
182.24
383360030
140
51.0
3020
4
5.64
49.8
10.8
2
19
383360038
38
238.9
230.69
383360038
140
51.0
3020
4
11.58
49.8
10.8
2
19
383360057
57*
355.9
345.81
383360057
160
51.0
3020
8
13.23
49.8
10.8
2
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성