카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex sprockets 16B-1 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Simplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/simplex_sprockets/simplex_sprockets_16b_1.prj},{NB=101380028},{Z=28},{DE=238.4},{DP=226.85},{CNSORDERNO=101380028},{DM=120},{DMX=120.000},{D1=20},{A=50},{KG=7.64},{B1=16.2},{C=2.5},{R3=26}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
101380008
8
77.9
66.37
101380008
42
16
35
0.47
16.2
2.5
26
101380009
9
85.8
74.27
101380009
50
16
35
0.66
16.2
2.5
26
101380010
10
93.8
82.19
101380010
55
16
35
0.83
16.2
2.5
26
101380011
11
101.7
90.14
101380011
61
16
40
1.14
16.2
2.5
26
101380012
12
109.7
98.14
101380012
69
16
40
1.43
16.2
2.5
26
101380013
13
117.7
106.12
101380013
78
16
40
1.77
16.2
2.5
26
101380014
14
125.7
114.15
101380014
84
16
40
2.08
16.2
2.5
26
101380015
15
133.7
122.17
101380015
92
16
40
2.46
16.2
2.5
26
101380016
16
141.8
130.20
101380016
100
20
45
3.14
16.2
2.5
26
101380017
17
149.8
138.22
101380017
100
20
45
3.33
16.2
2.5
26
101380018
18
157.8
146.28
101380018
100
20
45
3.56
16.2
2.5
26
101380019
19
165.9
154.33
101380019
100
20
45
3.78
16.2
2.5
26
101380020
20
173.9
162.38
101380020
100
20
45
4.03
16.2
2.5
26
101380021
21
182.0
170.43
101380021
110
20
50
5.01
16.2
2.5
26
101380022
22
190.1
178.48
101380022
110
20
50
5.28
16.2
2.5
26
101380023
23
198.1
186.53
101380023
110
20
50
5.56
16.2
2.5
26
101380024
24
206.2
194.59
101380024
110
20
50
5.86
16.2
2.5
26
101380025
25
214.2
202.66
101380025
110
20
50
6.16
16.2
2.5
26
101380026
26
222.3
210.72
101380026
120
20
50
6.96
16.2
2.5
26
101380027
27
230.4
218.79
101380027
120
20
50
7.30
16.2
2.5
26
101380028
28
238.4
226.85
101380028
120
20
50
7.64
16.2
2.5
26
101380029
29
246.5
234.92
101380029
120
20
50
8.00
16.2
2.5
26
101380030
30
254.6
243.00
101380030
120
20
50
8.38
16.2
2.5
26
101380031
31
262.6
251.08
101380031
120
25
50
8.69
16.2
2.5
26
101380032
32
270.7
259.13
101380032
120
25
50
9.09
16.2
2.5
26
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성