카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex sprockets 12B-1 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Simplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/simplex_sprockets/simplex_sprockets_12b_1.prj},{NB=101360028},{Z=28},{DE=178.3},{DP=170.13},{CNSORDERNO=101360028},{DM=95},{DMX=95.0},{D1=20},{A=40},{KG=3.34},{B1=11.1},{C=2},{R3=19}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
101360008
8
58.0
49.78
101360008
31
12
30
0.21
11.1
2
19
101360009
9
63.9
55.70
101360009
37
12
30
0.29
11.1
2
19
101360010
10
69.8
61.64
101360010
42
12
30
0.38
11.1
2
19
101360011
11
75.8
67.61
101360011
46
16
35
0.51
11.1
2
19
101360012
12
81.8
73.60
101360012
52
16
35
0.65
11.1
2
19
101360013
13
87.8
79.59
101360013
58
16
35
0.80
11.1
2
19
101360014
14
93.8
85.61
101360014
64
16
35
0.97
11.1
2
19
101360015
15
99.8
91.63
101360015
70
16
35
1.16
11.1
2
19
101360016
16
105.8
97.65
101360016
75
16
35
1.34
11.1
2
19
101360017
17
111.9
103.67
101360017
80
16
35
1.53
11.1
2
19
101360018
18
117.9
109.71
101360018
80
16
35
1.62
11.1
2
19
101360019
19
123.9
115.75
101360019
80
16
35
1.70
11.1
2
19
101360020
20
130.0
121.78
101360020
80
16
35
1.80
11.1
2
19
101360021
21
136.0
127.82
101360021
90
20
40
2.35
11.1
2
19
101360022
22
142.0
133.86
101360022
90
20
40
2.46
11.1
2
19
101360023
23
148.1
139.90
101360023
90
20
40
2.56
11.1
2
19
101360024
24
154.1
145.94
101360024
90
20
40
2.68
11.1
2
19
101360025
25
160.2
152.00
101360025
90
20
40
2.80
11.1
2
19
101360026
26
166.2
158.04
101360026
95
20
40
3.08
11.1
2
19
101360027
27
172.3
164.09
101360027
95
20
40
3.21
11.1
2
19
101360028
28
178.3
170.13
101360028
95
20
40
3.34
11.1
2
19
101360029
29
184.4
176.19
101360029
95
20
40
3.48
11.1
2
19
101360030
30
190.4
182.25
101360030
95
20
40
3.63
11.1
2
19
101360031
31
196.5
188.31
101360031
95
20
40
3.78
11.1
2
19
101360032
32
202.5
194.35
101360032
95
20
40
3.93
11.1
2
19
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성