카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Duplex sprockets 24B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Duplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/duplex_sprockets/duplex_sprockets_24b_2.prj},{NB=102420025},{Z=25},{DE=319.0},{DP=304.00},{CNSORDERNO=102420025},{DM=160},{DMX=160.0},{D2=30},{A=100},{KG=39.09},{B2=72},{B1=23.6},{C=4},{R3=38}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
102420008
8
113.0
99.55
102420008
58
25
95
2.70
72
23.6
4
38
102420009
9
125.0
111.40
102420009
70
25
95
3.79
72
23.6
4
38
102420010
10
137.0
123.29
102420010
80
25
95
5.01
72
23.6
2
38
102420011
11
149.0
135.21
102420011
90
25
100
6.62
72
23.6
4
38
102420012
12
161.0
147.22
102420012
102
25
100
8.28
72
23.6
4
38
102420013
13
173.0
159.18
102420013
114
25
100
10.13
72
23.6
4
38
102420014
14
185.0
171.22
102420014
128
25
100
12.24
72
23.6
4
38
102420015
15
197.0
183.26
102420015
132
25
100
14.08
72
23.6
4
38
102420016
16
209.0
195.30
102420016
136
30
100
15.88
72
23.6
4
38
102420017
17
221.0
207.34
102420017
136
30
100
17.80
72
23.6
4
38
102420018
18
233.0
219.42
102420018
160
30
100
21.08
72
23.6
4
38
102420019
19
245.5
231.49
102420019
160
30
100
23.26
72
23.6
4
38
102420020
20
257.5
243.57
102420020
160
30
100
25.57
72
23.6
4
38
102420021
21
270.5
255.65
102420021
160
30
100
28.01
72
23.6
4
38
102420022
22
282.5
267.73
102420022
160
30
100
30.59
72
23.6
4
38
102420023
23
294.5
279.80
102420023
160
30
100
33.29
72
23.6
4
38
102420024
24
307.0
291.88
102420024
160
30
100
36.13
72
23.6
4
38
102420025
25
319.0
304.00
102420025
160
30
100
39.09
72
23.6
4
38
102420026
26
331.0
316.08
102420026
*160
30
100
42.19
72
23.6
4
38
102420027
27
343.0
328.19
102420027
*160
30
100
45.41
72
23.6
4
38
102420028
28
355.0
340.27
102420028
*160
30
100
48.77
72
23.6
4
38
102420029
29
367.5
352.38
102420029
*160
30
100
52.26
72
23.6
4
38
102420030
30
379.5
364.50
102420030
*160
30
100
55.88
72
23.6
4
38
102420031
31
391.5
376.62
102420031
*160
40
100
59.19
72
23.6
4
38
102420032
32
403.5
388.69
102420032
*160
40
100
63.07
72
23.6
4
38
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성