카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Triplex plate wheels 28B-3 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Plate wheels
Triplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/plate_wheels/triplex_platte_wheels/triplex_plate_wheels_28b_3.prj},{NB=203440018},{Z=18},{DE=274.0},{DP=255.98},{CNSORDERNO=203440018},{D3=30},{KG=46.58},{B3=148},{B1=28.8},{C=5},{R3=44}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
KG
[kg]
B3
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
203440008
8
132.0
116.15
203440008
25
6.39
148
28.8
5
44
203440009
9
146.0
129.96
203440009
25
8.80
148
28.8
5
44
203440010
10
160.0
143.85
203440010
25
11.56
148
28.8
5
44
203440011
11
174.0
157.77
203440011
30
14.44
148
28.8
5
44
203440012
12
188.0
171.74
203440012
30
17.93
148
28.8
5
44
203440013
13
204.0
185.75
203440013
30
21.79
148
28.8
5
44
203440014
14
218.0
199.76
203440014
30
26.02
148
28.8
5
44
203440015
15
232.0
213.79
203440015
30
30.61
148
28.8
5
44
203440016
16
246.0
227.84
203440016
30
35.57
148
28.8
5
44
203440017
17
260.0
241.90
203440017
30
40.89
148
28.8
5
44
203440018
18
274.0
255.98
203440018
30
46.58
148
28.8
5
44
203440019
19
289.0
270.06
203440019
30
52.64
148
28.8
5
44
203440020
20
303.0
284.15
203440020
30
59.06
148
28.8
5
44
203440021
21
317.0
298.24
203440021
40
65.20
148
28.8
5
44
203440023
23
345.0
326.44
203440023
40
79.87
148
28.8
5
44
203440025
25
373.0
354.66
203440025
40
95.99
148
28.8
5
44
203440030
30
444.0
425.24
203440030
40
142.70
148
28.8
5
44
203440038
38
557.0
538.27
203440038
40
236.43
148
28.8
5
44
203440040
40
585.0
566.54
203440040
40
263.52
148
28.8
5
44
203440045
45
656.0
637.22
203440045
40
337.73
148
28.8
5
44
203440057
57
825.0
806.90
203440057
40
552.76
148
28.8
5
44
203440076
76
1095.0
1075.62
203440076
40
1000.97
148
28.8
5
44
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성