카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex plate wheels 20B-1 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Plate wheels
Simplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/plate_wheels/simplex_platte_wheels/simplex_plate_wheels_20b_1.prj},{NB=201400036},{Z=36},{DE=379.2},{DP=364.30},{CNSORDERNO=201400036},{D1=30},{KG=14.22},{B1=18.5},{C=3.5},{R3=32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
201400008
8
96.0
82.96
201400008
16
0.55
18.5
3.5
32
201400009
9
106.5
92.84
201400009
16
0.73
18.5
3.5
32
201400010
10
117.0
102.74
201400010
16
0.93
18.5
3.5
32
201400011
11
127.0
112.68
201400011
20
1.13
18.5
3.5
32
201400012
12
137.0
122.68
201400012
20
1.38
18.5
3.5
32
201400013
13
147.5
132.65
201400013
20
1.65
18.5
3.5
32
201400014
14
157.6
142.68
201400014
20
1.94
18.5
3.5
32
201400015
15
167.7
152.72
201400015
20
2.26
18.5
3.5
32
201400016
16
177.7
162.75
201400016
20
2.60
18.5
3.5
32
201400017
17
187.7
172.78
201400017
20
2.96
18.5
3.5
32
201400018
18
197.8
182.85
201400018
20
3.34
18.5
3.5
32
201400019
19
207.9
192.91
201400019
20
3.75
18.5
3.5
32
201400020
20
217.9
202.98
201400020
20
4.19
18.5
3.5
32
201400021
21
228.0
213.04
201400021
25
4.62
18.5
3.5
32
201400022
22
238.1
223.11
201400022
25
5.09
18.5
3.5
32
201400023
23
248.2
233.17
201400023
25
5.60
18.5
3.5
32
201400024
24
258.3
243.23
201400024
25
6.18
18.5
3.5
32
201400025
25
268.4
253.33
201400025
25
6.67
18.5
3.5
32
201400026
26
278.4
263.40
201400026
30
7.21
18.5
3.5
32
201400027
27
288.5
273.48
201400027
30
7.81
18.5
3.5
32
201400028
28
298.5
283.56
201400028
30
8.43
18.5
3.5
32
201400029
29
308.6
293.65
201400029
30
9.07
18.5
3.5
32
201400030
30
318.7
303.75
201400030
30
9.73
18.5
3.5
32
201400031
31
328.8
313.85
201400031
30
10.42
18.5
3.5
32
201400032
32
338.9
323.91
201400032
30
11.13
18.5
3.5
32
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성