카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Duplex plate wheels 20B-2 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Plate wheels
Duplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/plate_wheels/duplex_platte_wheels/duplex_plate_wheels_20b_2.prj},{NB=202400029},{Z=29},{DE=308.6},{DP=293.65},{CNSORDERNO=202400029},{D2=30},{KG=25.39},{B2=54.6},{B1=18.2},{C=3.5},{R3=32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
202400008
8
96.0
82.96
202400008
20
1.28
54.6
18.2
3.5
32
202400009
9
106.5
92.84
202400009
20
1.74
54.6
18.2
3.5
32
202400010
10
117.0
102.74
202400010
20
2.28
54.6
18.2
3.5
32
202400011
11
127.0
112.68
202400011
20
2.89
54.6
18.2
3.5
32
202400012
12
137.0
122.68
202400012
20
3.56
54.6
18.2
3.5
32
202400013
13
147.5
132.65
202400013
20
4.31
54.6
18.2
3.5
32
202400014
14
157.6
142.68
202400014
20
5.12
54.6
18.2
3.5
32
202400015
15
167.7
152.72
202400015
20
6.00
54.6
18.2
3.5
32
202400016
16
177.7
162.75
202400016
30
6.78
54.6
18.2
3.5
32
202400017
17
187.7
172.78
202400017
30
7.80
54.6
18.2
3.5
32
202400018
18
197.8
182.85
202400018
30
8.89
54.6
18.2
3.5
32
202400019
19
207.9
192.91
202400019
30
10.05
54.6
18.2
3.5
32
202400020
20
217.9
202.98
202400020
30
11.27
54.6
18.2
3.5
32
202400021
21
228.0
213.04
202400021
30
12.56
54.6
18.2
3.5
32
202400022
22
238.1
223.11
202400022
30
13.93
54.6
18.2
3.5
32
202400023
23
248.2
233.17
202400023
30
15.36
54.6
18.2
3.5
32
202400024
24
258.3
243.23
202400024
30
16.86
54.6
18.2
3.5
32
202400025
25
268.4
253.33
202400025
30
18.43
54.6
18.2
3.5
32
202400026
26
278.4
263.40
202400026
30
20.07
54.6
18.2
3.5
32
202400027
27
288.5
273.48
202400027
30
21.17
54.6
18.2
3.5
32
202400028
28
298.5
283.56
202400028
30
23.56
54.6
18.2
3.5
32
202400029
29
308.6
293.65
202400029
30
25.39
54.6
18.2
3.5
32
202400030
30
318.7
303.75
202400030
30
27.30
54.6
18.2
3.5
32
202400031
31
328.8
313.85
202400031
30
29.29
54.6
18.2
3.5
32
202400032
32
338.9
323.91
202400032
30
31.34
54.6
18.2
3.5
32
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성