100 mm
Bando
Pulley
STS Pulley
Bushing type
S14M type
Powered by
CAD모델 선택
{bando/pulley/sts_pulley/bushing_type/s14m_type/s14m1000_asmtab.prj},{NB=50 S14M 1000 - 11080X42 _0},{N=50},{DP=222.82},{DO=220.02},{SHAPE=5-1F},{MAT=Gray cast iron},{MODELNO=11080},{AP=},{SD=42},{W=115},{WA=109},{S=3},{DB=0},{R=80},{S2=20},{S3=15},{H=20},{MASS=20},{FL=0},{VER=2},{FLNO=FS234204},{PPATH=s14m_100_asmtpl.prj},{M1=0.000},{M2=0.000},{T2=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
N
No.of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DO
do
[mm]
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
MAT
Material of pulley
ⁿ/ₐ
MODELNO
TL Bushing Model No.
ⁿ/ₐ
W
[mm]
WA
[mm]
S
[mm]
DB
[mm]
L
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
H
[mm]
MASS
Mass (Rough estimate)
[kg]
FLNO
Flange No.
ⁿ/ₐ
36 S14M 1000 - 11080X42
36
160.43
157.63
4-1BF
Carbon steel
11080
115
109
3
0
80
35
0
0
8.7
FS172142
40 S14M 1000 - 11080X42
40
178.25
175.46
5-1F
Carbon steel
11080
115
109
3
0
80
25
10
20
12.3
FS189159
42 S14M 1000 - 11080X42
42
187.17
184.37
5-1F
Carbon steel
11080
115
109
3
0
80
25
10
20
14.4
FS198168
44 S14M 1000 - 11080X42
44
196.08
193.28
5-1F
Gray cast iron
11080
115
109
3
0
80
20
15
20
14.8
FS207177
48 S14M 1000 - 11080X42
48
213.90
211.11
5-1F
Gray cast iron
11080
115
109
3
0
80
20
15
20
18.5
FS225195
50 S14M 1000 - 11080X42
50
222.82
220.02
5-1F
Gray cast iron
11080
115
109
3
0
80
20
15
20
20
FS234204
60 S14M 1000 - 13090X48
60
267.38
264.59
5-1
Gray cast iron
13090
115
0
0
0
90
10
15
20
30
-
72 S14M 1000 - 13090X48
72
320.86
318.06
5-2
Gray cast iron
13090
115
0
0
200
90
10
15
20
38
-
84 S14M 1000 - 13090X48
84
374.33
371.54
5-2
Gray cast iron
13090
115
0
0
212
90
10
15
20
43
-
96 S14M 1000 - 14090X60
96
427.81
425.01
5-2
Gray cast iron
14090
115
0
0
236
90
10
15
20
54
-
120 S14M 1000 - 14090X60
120
534.76
531.97
5-2
Gray cast iron
14090
115
0
0
236
90
10
15
20
68
-
156 S14M 1000 - 160110X75...
156
695.19
692.39
4-2A
Gray cast iron
160110
115
0
0
265
110
0
5
20
102
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성