Type Q1-Metric - Split Taper Bushings
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
QD Bushing
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/pt_components/qd_bushings/split_taper_bushings_q1_metric.prj},{NB=471683},{PN=471683},{BUSHING=Q1 x36MM-KW},{TYPE=Type 1},{BORE=36},{K=10x3.3},{L=63.500},{A=13.494},{E=50.006},{BL=73.025},{BS=70.249},{D=104.775},{M=85.725},{W=12.700},{G=5.556},{FQ=3},{FS=3/8-16 UNC},{WEIGHT=3.5},{WTIS=348},{D1=3.300},{TP=3/8 - 16},{S=2.032},{NDM=9.525},{W1=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BUSHING
Bushing Symbol
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
K
Keyseat
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
BL
Large end
[mm]
BS
Small end
[mm]
D
[mm]
M
[mm]
W
Widith
[mm]
G
[mm]
FQ
Quantity - Number of Bolts
[mm]
FS
Size of Bolts
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Average Weight
[lbs.]
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
[lbs-in]
TP
Tapped holes
[인치]
S
Slot
[mm]
471674
471674
Q1 x19MM-KW
Type 1
19
6x2.8
63.500
13.494
50.006
73.025
70.249
104.775
85.725
12.700
5.556
3
3/8-16 UNC
3.5
348
3/8 - 16
2.032
471675
471675
Q1 x20MM-KW
Type 1
20
6x2.8
63.500
13.494
50.006
73.025
70.249
104.775
85.725
12.700
5.556
3
3/8-16 UNC
3.5
348
3/8 - 16
2.032
471676
471676
Q1 x22MM-KW
Type 1
22
6x2.8
63.500
13.494
50.006
73.025
70.249
104.775
85.725
12.700
5.556
3
3/8-16 UNC
3.5
348
3/8 - 16
2.032
471677
471677
Q1 x24MM-KW
Type 1
24
8x3.3
63.500
13.494
50.006
73.025
70.249
104.775
85.725
12.700
5.556
3
3/8-16 UNC
3.5
348
3/8 - 16
2.032
471678
471678
Q1 x25MM-KW
Type 1
25
8x3.3
63.500
13.494
50.006
73.025
70.249
104.775
85.725
12.700
5.556
3
3/8-16 UNC
3.5
348
3/8 - 16
2.032
471679
471679
Q1 x28MM-KW
Type 1
28
8x3.3
63.500
13.494
50.006
73.025
70.249
104.775
85.725
12.700
5.556
3
3/8-16 UNC
3.5
348
3/8 - 16
2.032
471680
471680
Q1 x30MM-KW
Type 1
30
8x3.3
63.500
13.494
50.006
73.025
70.249
104.775
85.725
12.700
5.556
3
3/8-16 UNC
3.5
348
3/8 - 16
2.032
471681
471681
Q1 x32MM-KW
Type 1
32
10x3.3
63.500
13.494
50.006
73.025
70.249
104.775
85.725
12.700
5.556
3
3/8-16 UNC
3.5
348
3/8 - 16
2.032
471682
471682
Q1 x35MM-KW
Type 1
35
10x3.3
63.500
13.494
50.006
73.025
70.249
104.775
85.725
12.700
5.556
3
3/8-16 UNC
3.5
348
3/8 - 16
2.032
471683
471683
Q1 x36MM-KW
Type 1
36
10x3.3
63.500
13.494
50.006
73.025
70.249
104.775
85.725
12.700
5.556
3
3/8-16 UNC
3.5
348
3/8 - 16
2.032
471684
471684
Q1 x38MM-KW
Type 1
38
10x3.3
63.500
13.494
50.006
73.025
70.249
104.775
85.725
12.700
5.556
3
3/8-16 UNC
3.5
348
3/8 - 16
2.032
471685
471685
Q1 x39MM-KW
Type 1
39
12x3.3
63.500
13.494
50.006
73.025
70.249
104.775
85.725
12.700
5.556
3
3/8-16 UNC
3.5
348
3/8 - 16
2.032
471686
471686
Q1 x40MM-KW
Type 1
40
12x3.3
63.500
13.494
50.006
73.025
70.249
104.775
85.725
12.700
5.556
3
3/8-16 UNC
3.5
348
3/8 - 16
2.032
471687
471687
Q1 x42MM-KW
Type 1
42
12x3.3
63.500
13.494
50.006
73.025
70.249
104.775
85.725
12.700
5.556
3
3/8-16 UNC
3.5
348
3/8 - 16
2.032
471688
471688
Q1 x45MM-KW
Type 1
45
14x3.8
63.500
13.494
50.006
73.025
70.249
104.775
85.725
12.700
5.556
3
3/8-16 UNC
3.5
348
3/8 - 16
2.032
471689
471689
Q1 x48MM-KW
Type 1
48
14x3.8
63.500
13.494
50.006
73.025
70.249
104.775
85.725
12.700
5.556
3
3/8-16 UNC
3.5
348
3/8 - 16
2.032
471690
471690
Q1 x50MM-KW
Type 1
50
14x3.8
63.500
13.494
50.006
73.025
70.249
104.775
85.725
12.700
5.556
3
3/8-16 UNC
3.5
348
3/8 - 16
2.032
471691
471691
Q1 x55MM-KW
Type 2
55
16x4.3
63.500
13.494
50.006
73.025
70.249
104.775
85.725
12.700
5.556
3
3/8-16 UNC
3.5
348
3/8 - 16
2.032
471692
471692
Q1 x60MM-KW
Type 2
60
18x4.4
63.500
13.494
50.006
73.025
70.249
104.775
85.725
12.700
5.556
3
3/8-16 UNC
3.5
348
3/8 - 16
2.032
471693
471693
Q1 x65MM-KW
Type 2
65
18x4.4
63.500
13.494
50.006
73.025
70.249
104.775
85.725
12.700
5.556
3
3/8-16 UNC
3.5
348
3/8 - 16
2.032
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성