피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Set Screw Medium Duty Wide Slot Take Up Metric Bore - SC Take-Up Bearings -Wide Slot -(Medium Duty)
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Take Up Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/take_up_bearings/wstu_scm_hm_asmtab.prj},{NB=125993},{SERIES=210},{SS=45},{SS1=45.000000},{PN=125993},{DESCRIPTION=WSTU-SCM-45M},{W=3.0},{FS=WS400},{BOD=90.000000},{BW=22.000000},{A=49.3},{A1=49.300},{B=147.8},{B1=147.800},{C=17.48},{C1=17.480},{D=85.9},{D1=85.900},{E=90.4},{E1=90.400},{F=25.4},{F1=25.400000},{G=16.0},{G1=16.000},{H=19.1},{H1=19.100},{J=82.6},{J1=82.600},{K=49.3},{K1=49.300},{L=61.7},{L1=61.700},{M=101.22/101.98},{M1=101.220},{N=120.7},{N1=120.700},{R=19.1},{R1=19.100},{S=30.2},{S1=30.200},{T=49.3},{T1=49.300},{PPATH=wstu_scm_hm_templ.prj},{CAPS=4450},{CAPD=7891}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
FS
Take-Up Frame Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
Bolt Diameter
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
125989
206
25
125989
WSTU-SCM-25M
1.4
WS308
38.6
111.3
13.49
57.2
69.9
19.1
9.7
16.0
55.6
36.6
39.9
88.39/89.15
104.9
14.7
23.9
41.3
125990
207
30
125990
WSTU-SCM-30M
1.7
WS308
43.4
123.7
13.49
63.5
77.7
19.1
12.7
16.0
63.5
36.6
46.7
88.39/89.15
104.9
17.0
26.4
41.3
125991
208
35
125991
WSTU-SCM-35M
2.9
WS400
49.3
144.5
17.48
82.6
88.9
25.4
16.0
19.1
82.6
49.3
52.1
101.22/101.98
114.3
19.1
30.2
49.3
125992
209
40
125992
WSTU-SCM-40M
2.8
WS400
49.3
143.0
17.48
82.6
87.4
25.4
16.0
19.1
82.6
49.3
56.4
101.22/101.98
120.7
19.1
30.2
49.3
125993
210
45
125993
WSTU-SCM-45M
3.0
WS400
49.3
147.8
17.48
85.9
90.4
25.4
16.0
19.1
82.6
49.3
61.7
101.22/101.98
120.7
19.1
30.2
49.3
125994
211
50
125994
WSTU-SCM-50M
4.7
WS502
56.4
169.9
27.00
95.3
106.4
31.8
19.1
25.4
101.6
63.5
68.8
129.79/130.56
149.4
22.1
34.3
63.5
125995
212
55
125995
WSTU-SCM-55M
5.1
WS502
58.7
190.5
27.00
101.6
119.1
31.8
19.1
31.8
101.6
63.5
75.4
129.79/130.56
149.4
22.9
35.8
63.5
125996
214
65
125996
WSTU-SCM-65M
8.1
WS515
64.5
217.4
27.00
120.7
136.7
38.1
20.6
31.8
111.3
69.9
84.1
150.44/151.21
166.6
26.9
37.6
69.9
125997
215
70
125997
WSTU-SCM-70M
8.9
WS515
59.2
231.9
27.00
120.7
139.7
38.1
20.6
31.8
111.3
69.9
91.9
150.44/151.21
169.9
21.9
37.3
69.9
125998
216
75
125998
WSTU-SCM-75M
9.5
WS608
60.5
231.6
27.00
120.7
139.7
38.1
20.6
31.8
111.3
69.9
97.3
164.72/165.48
184.2
22.4
38.1
69.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성