Set Screw Medium Duty Extreme Duty Four-Bolt Flange Metric Bore - SC 4 Bolt Flange Bearings -(Normal Duty)
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Flanges
4 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/flanges/4bolt_flanges/f4b_scmed_hm_asmtab.prj},{NB=076317},{SERIES=210},{SS=45},{PN=076317},{DESCRIPTION=F4B-SCMED-45M},{W=3.0},{BOD=90.0000},{GFH=9.525000},{A=49.3},{B=143.0},{C=51.3},{D=111.3},{F=M16},{F1=16.0},{H=16.0},{J=14.0},{L=61.7},{N=73.2},{CAPS=4450},{CAPD=7891},{PPATH=f4b_scmed_hm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
Bolt Diameter
ⁿ/ₐ
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
076313
206
25
076313
F4B-SCMED-25M
1.3
38.6
108.0
39.6
82.6
M10
12.7
12.4
39.9
55.6
076314
207
30
076314
F4B-SCMED-30M
1.4
43.4
120.7
44.5
92.2
M12
14.2
13.5
46.7
62.0
076315
208
35
076315
F4B-SCMED-35M
2.1
49.3
130.3
50.3
101.6
M12
14.2
16.0
52.1
60.5
076316
209
40
076316
F4B-SCMED-40M
2.7
49.3
136.7
50.5
104.9
M14
16.0
15.0
56.4
69.9
076317
210
45
076317
F4B-SCMED-45M
3.0
49.3
143.0
51.3
111.3
M16
16.0
14.0
61.7
73.2
076318
211
50
076318
F4B-SCMED-50M
4.1
56.4
165.1
57.9
130.3
M16
17.5
17.3
68.8
82.6
076319
212
55
076319
F4B-SCMED-55M
6.0
58.7
174.8
60.5
143.0
M16
17.5
16.8
75.4
88.9
076320
214
65
076320
F4B-SCMED-65M
7.3
64.5
187.5
70.6
149.4
M16
17.5
15.2
84.1
93.7
076321
215
70
076321
F4B-SCMED-70M
8.0
59.2
196.9
73.2
152.4
M18
25.4
16.0
91.9
98.6
076322
216
75
076322
F4B-SCMED-75M
9.4
60.5
196.9
78.5
152.4
M18
22.4
15.0
97.3
103.9
076323
218
85
076323
F4B-SCMED-85M
12.2
65.0
214.4
85.9
171.5
M18
25.4
15.2
110.5
117.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성