Set Screw Four-Bolt Flange Metric Bore - Polymer Housing, Stainless Steel Insert - SC 4 Bolt Flange Bearings -(Normal Duty) -Corrosion Resistant Insert -Polymer Housed -E-Z KLEEN
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Flanges
4 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/flanges/4bolt_flanges/f4b_scez_pss_hm_asmtab.prj},{NB=136764},{SERIES=206},{SS=30},{PN=136764},{DESCRIPTION=F4B-SCEZ-30M-PSS},{W=0.39},{BOD=62.0},{A=38.6},{B=108.0},{C=43.7},{D=82.6},{F=M10},{F1=10.0000},{H=15.2},{J=11.4},{L=39.9},{CAPS=2250},{CAPD=4368},{PPATH=f4b_scez_pss_hm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
Bolt Diameter
ⁿ/ₐ
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
136762
204
20
136762
F4B-SCEZ-20M-PSS
0.27
31.2
85.9
37.0
63.5
M10
13.5
7.5
28.2
136763
205
25
136763
F4B-SCEZ-25M-PSS
0.32
34.0
95.3
38.6
69.9
M10
13.7
9.2
33.5
136764
206
30
136764
F4B-SCEZ-30M-PSS
0.39
38.6
108.0
43.7
82.6
M10
15.2
11.4
39.9
136765
207
35
136765
F4B-SCEZ-35M-PSS
0.61
43.4
118.1
46.8
92.2
M12
15.7
13.5
46.7
136766
208
40
136766
F4B-SCEZ-40M-PSS
0.76
49.3
130.0
53.3
101.6
M12
17.0
15.7
52.1
136767
209
45
136767
F4B-SCEZ-45M-PSS
0.88
49.3
136.7
53.3
104.9
M14
18.3
15.7
56.4
136768
210
50
136768
F4B-SCEZ-50M-PSS
0.96
49.3
142.7
56.8
111.3
M16
19.3
15.9
61.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성