Set Screw Air-Handling Four-Bolt Flange Inch Bore - SC 4 Bolt Flange Bearings -(Normal Duty) -Air Handling
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Flanges
4 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/flanges/4bolt_flanges/f4b_scah_hi_asmtab.prj},{NB=123743},{SERIES=207},{SS=1-1/4},{SS1=1.250000},{PN=123743},{DESCRIPTION=F4B-SCAH-104},{WEIGHT=4.0},{BOD=2.8346},{BW=0.7500},{A=1.71},{A1=1.710000},{B=4.75},{B1=4.750000},{C=1.75},{C1=1.750000},{D=3.63},{D1=3.630000},{F=1/2},{F1=0.500000},{H=0.56},{H1=0.560000},{J=0.53},{J1=0.530000},{L=1.84},{L1=1.840000},{N=2.44},{N1=2.440000},{GFH=0.375000},{CAPS=3065},{CAPD=5759},{PPATH=f4b_scah_hi_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
N
[인치]
051931
204
1/2
051931
F4B-SCAH-008L
1.8
1.23
3.38
1.34
2.50
3/8
0.44
0.36
1.12
1.94
050130
204
5/8
050130
F4B-SCAH-010L
1.7
1.23
3.38
1.34
2.50
3/8
0.44
0.36
1.12
1.94
123740
204
3/4
123740
F4B-SCAH-012
1.6
1.23
3.38
1.34
2.50
3/8
0.44
0.36
1.12
1.94
068301
205
7/8
068301
F4B-SCAH-014
2.0
1.34
3.75
1.37
2.75
7/16
0.50
0.42
1.32
2.06
124246
205
15/16
124246
F4B-SCAH-015
1.9
1.34
3.75
1.37
2.75
7/16
0.50
0.42
1.32
2.06
123741
205
1
123741
F4B-SCAH-100
1.8
1.34
3.75
1.37
2.75
7/16
0.50
0.42
1.32
2.06
064335
206
1-1/8
064335
F4B-SCAH-102
2.8
1.52
4.25
1.56
3.25
7/16
0.50
0.49
1.57
2.19
123742
206
1-3/16
123742
F4B-SCAH-103
2.7
1.52
4.25
1.56
3.25
7/16
0.50
0.49
1.57
2.19
076609
206
1-1/4
076609
F4B-SCAH-104S
2.6
1.52
4.25
1.56
3.25
7/16
0.50
0.49
1.57
2.19
123743
207
1-1/4
123743
F4B-SCAH-104
4.0
1.71
4.75
1.75
3.63
1/2
0.56
0.53
1.84
2.44
068785
207
1-3/8
068785
F4B-SCAH-106
3.7
1.71
4.75
1.75
3.63
1/2
0.56
0.53
1.84
2.44
123744
207
1-7/16
123744
F4B-SCAH-107
3.7
1.71
4.75
1.75
3.63
1/2
0.56
0.53
1.84
2.44
123745
208
1-1/2
123745
F4B-SCAH-108
4.8
1.94
5.13
1.98
4.00
1/2
0.56
0.63
2.05
2.38
123746
209
1-11/16
123746
F4B-SCAH-111
6.0
1.94
5.38
1.99
4.13
1/2
0.63
0.59
2.22
2.75
123747
209
1-3/4
123747
F4B-SCAH-112
5.9
1.94
5.38
1.99
4.13
1/2
0.63
0.59
2.22
2.75
123748
210
1-15/16
123748
F4B-SCAH-115
6.7
1.94
5.63
2.02
4.38
1/2
0.63
0.55
2.43
2.88
064853
210
2
064853
F4B-SCAH-200
6.6
1-3/4
5.63
2.02
4.38
1/2
0.63
0.55
2.43
2.88
123749
211
2-3/16
123749
F4B-SCAH-203
9.0
2.22
6.50
2.28
5.13
5/8
0.69
0.68
2.71
3.25
123750
212
2-7/16
123750
F4B-SCAH-207
10.6
2.31
6.88
2.38
5.63
5/8
0.69
0.66
2.97
3.50
124395
214
2-11/16
124395
F4B-SCAH-211
15.4
2.54
7.38
2.78
5.88
5/8
0.69
0.60
3.31
3.69
123751
215
2-15/16
123751
F4B-SCAH-215
17.6
2.33
7.75
2.88
6.00
3/4
1.00
0.63
3.62
3.88
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성