Set Screw LF Normal Duty 3-Bolt Flange Inch Bore - SC 3 Bolt Flange Bearings -(Normal Duty) -Re-Lube and No-Lube
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Flanges
3 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/flanges/3bolt_flanges/lf_sc_hi_asmtab.prj},{NB=124613},{SERIES=207},{SS=1-7/16},{SS1=1.437500},{PN=124613},{DESCRIPTION=LF-SC-107},{W=1.95},{LF=RE-LUBE},{LF1=1},{BOD=2.8346},{BW=0.7480},{GH=0.375000},{A=1.40},{A1=1.400000},{B=4.81},{B1=4.810000},{C=1.59},{C1=1.590000},{D=3.94},{D1=3.940000},{G=0.41},{G1=0.410000},{H=0.50},{H1=0.500000},{J=0.52},{J1=0.520000},{L=1.84},{L1=1.840000},{M=2.41},{M1=2.410000},{N=2.14},{N1=2.140000},{PPATH=lf_sc_hi_templ.prj},{CAPS=3065},{CAPD=5759}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
LF
Lubrication Feature
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
124600
203
1/2
124600
LF-SC-008
0.65
RE-LUBE
1
3.19
1.05
2.50
0.28
0.38
0.33
0.96
1.59
1.84
124601
203
5/8
124601
LF-SC-010
0.60
RE-LUBE
1
3.19
1.05
2.50
0.28
0.38
0.33
0.96
1.59
1.84
124602
204
3/4
124602
LF-SC-012
0.85
RE-LUBE
1.02
3.56
1.21
2.81
0.34
0.42
0.36
1.12
1.78
1.56
124603
205
7/8
124603
LF-SC-014
1.10
RE-LUBE
1.06
3.75
1.24
3.00
0.34
0.42
0.37
1.32
1.88
1.70
124604
205
15/16
124604
LF-SC-015
1.05
RE-LUBE
1.06
3.75
1.24
3.00
0.34
0.42
0.37
1.32
1.88
1.70
124605
205
1
124605
LF-SC-100
1.00
RE-LUBE
1.06
3.75
1.24
3.00
0.34
0.42
0.37
1.32
1.88
1.70
124606
206
1-1/16
124606
LF-SC-101
1.65
RE-LUBE
1.26
4.44
1.45
3.56
0.41
0.47
0.46
1.57
2.22
2.02
124607
206
1-1/8
124607
LF-SC-102
1.60
RE-LUBE
1.26
4.44
1.45
3.56
0.41
0.47
0.46
1.57
2.22
2.02
124608
206
1-3/16
124608
LF-SC-103
1.55
RE-LUBE
1.26
4.44
1.45
3.56
0.41
0.47
0.46
1.57
2.22
2.02
124609
206
1-1/4
124609
LF-SC-104S
1.50
RE-LUBE
1.26
4.44
1.45
3.56
0.41
0.47
0.46
1.57
2.22
2.02
124610
207
1-1/4
124610
LF-SC-104
2.10
RE-LUBE
1.40
4.81
1.59
3.94
0.41
0.50
0.52
1.84
2.41
2.14
124611
207
1-5/16
124611
LF-SC-105
2.05
RE-LUBE
1.40
4.81
1.59
3.94
0.41
0.50
0.52
1.84
2.41
2.14
124612
207
1-3/8
124612
LF-SC-106
2.00
RE-LUBE
1.40
4.81
1.59
3.94
0.41
0.50
0.52
1.84
2.41
2.14
124613
207
1-7/16
124613
LF-SC-107
1.95
RE-LUBE
1.40
4.81
1.59
3.94
0.41
0.50
0.52
1.84
2.41
2.14
124620
203
1/2
124620
LF-SC-008-NL
0.65
NO-LUBE
1
3.19
1.05
2.50
0.28
0.38
0.33
0.96
1.59
1.84
124621
203
5/8
124621
LF-SC-010-NL
0.60
NO-LUBE
1
3.19
1.05
2.50
0.28
0.38
0.33
0.96
1.59
1.84
124622
204
3/4
124622
LF-SC-012-NL
0.85
NO-LUBE
1.02
3.56
1.21
2.81
0.34
0.42
0.36
1.12
1.78
1.56
124623
205
7/8
124623
LF-SC-014-NL
1.10
NO-LUBE
1.06
3.75
1.24
3.00
0.34
0.42
0.37
1.32
1.88
1.70
124624
205
15/16
124624
LF-SC-015-NL
1.05
NO-LUBE
1.06
3.75
1.24
3.00
0.34
0.42
0.37
1.32
1.88
1.70
124625
205
1
124625
LF-SC-100-NL
1.00
NO-LUBE
1.06
3.75
1.24
3.00
0.34
0.42
0.37
1.32
1.88
1.70
124626
206
1-1/16
124626
LF-SC-101-NL
1.65
NO-LUBE
1.26
4.44
1.45
3.56
0.41
0.47
0.46
1.57
2.22
2.02
124627
206
1-1/8
124627
LF-SC-102-NL
1.60
NO-LUBE
1.26
4.44
1.45
3.56
0.41
0.47
0.46
1.57
2.22
2.02
124628
206
1-3/16
124628
LF-SC-103-NL
1.55
NO-LUBE
1.26
4.44
1.45
3.56
0.41
0.47
0.46
1.57
2.22
2.02
124629
206
1-1/4
124629
LF-SC-104S-NL
1.50
NO-LUBE
1.26
4.44
1.45
3.56
0.41
0.47
0.46
1.57
2.22
2.02
124630
207
1-1/4
124630
LF-SC-104-NL
2.10
NO-LUBE
1.40
4.81
1.59
3.94
0.41
0.50
0.52
1.84
2.41
2.14
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성