Set Screw Extreme Duty Two-Bolt Flange Metric Bore - SC 2 Bolt Flange Bearings -(Normal Duty)
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Flanges
2 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/flanges/2bolt_flanges/f2b_sced_hm_asmtab.prj},{NB=076241},{SERIES=206},{SS=30},{SS1=30.000000},{PN=076241},{DESCRIPTION=F2B-SCED-30M},{W=1.0},{BOD=62.000000},{BW=18.000000},{A=38.6},{A1=15.8},{B=141.2},{C=39.6},{D=116.6},{F=M10},{F1=10.0},{H=12.7},{J=12.4},{L=39.9},{M=79.5},{N=39.6},{CAPS=2250},{CAPD=4368},{PPATH=f2b_sced_hm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
Bolt Diameter
ⁿ/ₐ
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
076239
204
20
076239
F2B-SCED-20M
0.5
31.2
112.0
34.0
89.7
M10
12.7
9.1
28.4
60.5
38.1
076240
205
25
076240
F2B-SCED-25M
0.6
34.0
124.0
34.8
98.8
M10
13.2
10.7
33.5
69.9
36.6
076241
206
30
076241
F2B-SCED-30M
1.0
38.6
141.2
39.6
116.6
M10
12.7
12.4
39.9
79.5
39.6
076242
207
35
076242
F2B-SCED-35M
1.5
43.4
155.7
44.5
130.0
M12
14.2
13.5
46.7
95.3
46.7
076243
208
40
076243
F2B-SCED-40M
1.8
49.3
171.5
50.3
143.8
M12
14.2
16.0
52.1
104.9
46.5
076244
209
45
076244
F2B-SCED-45M
2.2
49.3
179.3
50.5
148.3
M14
16.0
15.0
56.4
111.3
48.5
076245
210
50
076245
F2B-SCED-50M
2.5
49.3
189.0
51.3
157.2
M16
16.0
14.0
61.7
115.8
51.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성