Eccentric Collar Intermediate Duty Tapped Base Metric Bore - Eccentric Collar Pillow Block Bearings -(Intermediate Duty) -Tapped Base Housing
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Eccentric Collar
SXV Intermediate Duty
Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/eccentric_collar/sxv_intermediate_duty/pillow_blocks/tb_sxv_hm_asmtab.prj},{NB=130772},{SERIES=207},{SS=35},{SS1=35.000000},{PN=130772},{DESCRIPTION=TB-SXV-35M},{BOD=72.00000},{W=1.4},{A=38.9},{A1=38.9000000},{B=108.0},{B1=108.0000000},{C=47.8},{C1=47.8000000},{D=82.6},{D1=82.600000},{J=95.3},{J1=95.3000000},{L=54.1},{L1=54.1000000},{M=47.6},{M1=47.6000000},{N=19.1},{N1=19.100000},{R=M10x1.5},{NDM=10.000000},{KDM=8.376000},{S=29.5},{S1=29.5000000},{PPATH=tb_sxv_hm_templ.prj},{CAPS=3065},{CAPD=5759}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
Min Tap Depth
[mm]
R
Bolt Holes UNC-Thread
ⁿ/ₐ
S
[mm]
130769
204
20
130769
TB-SXV-20M
0.6
31.0
73.2
38.1
50.8
65.0
33.3
33.4
12.7
M8x1.25
23.4
130770
205
25
130770
TB-SXV-25M
0.8
31.0
76.2
38.1
50.8
71.4
38.1
36.5
12.7
M10x1.5
23.4
130771
206
30
130771
TB-SXV-30M
1.1
35.8
101.6
38.1
76.2
85.9
44.5
42.9
16.0
M10x1.5
26.7
130772
207
35
130772
TB-SXV-35M
1.4
38.9
108.0
47.8
82.6
95.3
54.1
47.6
19.1
M10x1.5
29.5
130773
208
40
130773
TB-SXV-40M
1.8
43.6
117.6
47.8
88.9
100.1
60.5
49.2
19.1
M12x1.75
32.6
130774
209
45
130774
TB-SXV-45M
2.1
42.9
127.0
50.8
95.3
108.0
63.5
54.0
19.1
M12x1.75
32.0
130775
210
50
130775
TB-SXV-50M
2.4
43.6
139.7
50.8
101.6
117.6
69.9
57.2
22.4
M16x2
32.7
068073
211
55
068073
TB-SXV-55M
3.3
48.3
139.7
50.8
101.6
117.6
76.2
57.2
22.4
M16x2
36.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성