Eccentric Collar Intermediate Duty Two-Bolt Pillow Block Metric Bore - Eccentric Collar Pillow Block Bearings -(Intermediate Duty)
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Eccentric Collar
SXV Intermediate Duty
Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/eccentric_collar/sxv_intermediate_duty/pillow_blocks/p2b_sxv_hm_asmtab.prj},{NB=125715},{SERIES=207},{SS=35},{SS1=35.000000},{PN=125715},{DESCRIPTION=P2B-SXV-35M},{BOD=72.00000},{WEIGHT=1.90},{A=38.9},{A1=38.9000000},{B=165.1},{B1=165.1000000},{C=44.5},{C1=44.5000000},{DMIN=118.9},{DMIN1=118.9000000},{DMAX=138.2},{DMAX1=138.2000000},{F=M12},{F1=12.0000000},{G=23.9},{G1=23.9000000},{H=18.0},{H1=18.0000000},{J=95.3},{J1=95.3000000},{L=54.1},{L1=54.1000000},{M=47.8},{M1=47.8000000},{R=9.4},{R1=9.4000000},{S=29.5},{S1=29.5000000},{U=73.9},{V=147.8},{W=14.2},{X=3.0},{CAPS=3065},{CAPD=5759},{PPATH=p2b_sxv_hm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
DMIN
Dmin
[mm]
DMAX
Dmax
[mm]
F
Bolt Diameter
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
125712
204
20
125712
P2B-SXV-20M
0.60
31.0
133.4
34.0
85.9
106.4
M10
21.6
13.5
65.0
33.3
33.3
7.6
23.4
57.2
114.3
12.7
3.0
125713
205
25
125713
P2B-SXV-25M
0.90
31.0
139.7
35.6
93.7
114.3
M10
21.6
14.7
70.4
38.1
36.6
7.6
23.4
63.5
127.0
12.7
3.0
125715
207
35
125715
P2B-SXV-35M
1.90
38.9
165.1
44.5
118.9
138.2
M12
23.9
18.0
95.3
54.1
47.8
9.4
29.5
73.9
147.8
14.2
3.0
125717
209
45
125717
P2B-SXV-45M
2.5
42.9
189.0
50.8
139.7
157.2
M12
22.9
19.1
108.7
63.5
54.1
10.9
32.0
85.9
171.7
17.5
3.0
125718
210
50
125718
P2B-SXV-50M
2.6
43.6
206.2
57.2
152.4
169.7
M16
25.9
19.1
115.1
69.9
57.2
11.0
32.6
93.7
187.5
20.6
3.0
125719
211
55
125719
P2B-SXV-55M
3.5
48.3
225.6
58.4
162.1
189.0
M16
30.7
22.4
126.0
76.2
69.9
12.0
36.4
100.1
200.2
20.6
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성