Eccentric Collar Intermediate Duty Two-Bolt Pillow Block Inch Bore - Eccentric Collar Pillow Block Bearings -(Intermediate Duty)
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Eccentric Collar
SXV Intermediate Duty
Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/eccentric_collar/sxv_intermediate_duty/pillow_blocks/p2b_sxv_hi_asmtab.prj},{NB=131980},{SERIES=207},{SS=1-3/8},{SS1=1.375000},{PN=131980},{DESCRIPTION=P2B-SXV-106},{LF=RE-LUBE},{LF1=1},{BOD=2.83460},{WEIGHT=4.30},{A=1.53},{A1=1.5300000},{B=6.50},{B1=6.5000000},{C=1.75},{C1=1.7500000},{DMIN=4.68},{DMIN1=4.6800000},{DMAX=5.44},{DMAX1=5.4400000},{F=1/2},{F1=1.0000000},{G=0.94},{G1=0.9400000},{H=0.71},{H1=0.7100000},{J=3.75},{J1=3.7500000},{L=2.13},{L1=2.1300000},{M=1.88},{M1=1.8800000},{R=0.37},{R1=0.3700000},{S=1.16},{S1=1.1600000},{U=2.91},{V=5.82},{W=0.56},{X=0.12},{CAPS=3065},{CAPD=5759},{PPATH=p2b_sxv_hi_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
LF
Lubrication Feature
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
DMIN
Dmin
[인치]
DMAX
Dmax
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
U
[인치]
V
[인치]
W
[인치]
X
[인치]
130310
203
1/2
130310
P2B-SXV-008
RE-LUBE
1.20
1.13
5.00
1.20
3.25
4.06
3/8
0.84
0.47
2.14
1.13
1.06
0.26
0.87
2.25
4.50
0.38
0.12
130311
203
5/8
130311
P2B-SXV-010
RE-LUBE
1.10
1.13
5.00
1.20
3.25
4.06
3/8
0.84
0.47
2.14
1.13
1.06
0.26
0.87
2.25
4.50
0.38
0.12
131970
204
3/4
131970
P2B-SXV-012
RE-LUBE
1.40
1.22
5.25
1.34
3.38
4.19
3/8
0.85
0.53
2.56
1.31
1.31
0.30
0.92
2.25
4.50
0.50
0.12
131971
205
7/8
131971
P2B-SXV-014
RE-LUBE
1.90
1.22
5.50
1.40
3.69
4.50
3/8
0.85
0.58
2.77
1.50
1.44
0.30
0.92
2.50
5.00
0.50
0.12
131972
205
15/16
131972
P2B-SXV-015
RE-LUBE
1.80
1.22
5.50
1.40
3.69
4.50
3/8
0.85
0.58
2.77
1.50
1.44
0.30
0.92
2.50
5.00
0.50
0.12
131973
205
1
131973
P2B-SXV-100
RE-LUBE
1.70
1.22
5.50
1.40
3.69
4.50
3/8
0.85
0.58
2.77
1.50
1.44
0.30
0.92
2.50
5.00
0.50
0.12
131974
206
1-1/16
131974
P2B-SXV-101
RE-LUBE
2.90
1.41
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.68
3.25
1.75
1.63
0.35
1.05
2.88
5.76
0.56
0.12
131975
206
1-1/8
131975
P2B-SXV-102
RE-LUBE
2.80
1.41
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.68
3.25
1.75
1.63
0.35
1.05
2.88
5.76
0.56
0.12
131976
206
1-3/16
131976
P2B-SXV-103
RE-LUBE
2.70
1.41
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.68
3.25
1.75
1.63
0.35
1.05
2.88
5.76
0.56
0.12
131977
206
1-1/4
131977
P2B-SXV-104S
RE-LUBE
2.60
1.41
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.68
3.25
1.75
1.63
0.35
1.05
2.88
5.76
0.56
0.12
131978
207
1-1/4
131978
P2B-SXV-104
RE-LUBE
4.40
1.53
6.50
1.75
4.68
5.44
1/2
0.94
0.71
3.75
2.13
1.88
0.37
1.16
2.91
5.82
0.56
0.12
131979
207
1-5/16
131979
P2B-SXV-105
RE-LUBE
4.30
1.53
6.50
1.75
4.68
5.44
1/2
0.94
0.71
3.75
2.13
1.88
0.37
1.16
2.91
5.82
0.56
0.12
131980
207
1-3/8
131980
P2B-SXV-106
RE-LUBE
4.30
1.53
6.50
1.75
4.68
5.44
1/2
0.94
0.71
3.75
2.13
1.88
0.37
1.16
2.91
5.82
0.56
0.12
131981
207
1-7/16
131981
P2B-SXV-107
RE-LUBE
4.20
1.53
6.50
1.75
4.68
5.44
1/2
0.94
0.71
3.75
2.13
1.88
0.37
1.16
2.91
5.82
0.56
0.12
131982
208
1-1/2
131982
P2B-SXV-108
RE-LUBE
5.1
1.72
7.25
1.93
5.18
5.88
1/2
0.91
0.93
4.19
2.38
2.13
0.43
1.28
3.26
6.52
0.69
0.12
130312
209
1-11/16
130312
P2B-SXV-111
RE-LUBE
5.5
1.69
7.44
2.00
5.50
6.19
1/2
0.90
0.75
4.28
2.50
2.13
0.43
1.26
3.38
6.76
0.69
0.12
130313
209
1-3/4
130313
P2B-SXV-112
RE-LUBE
5.4
1.69
7.44
2.00
5.50
6.19
1/2
0.90
0.75
4.28
2.50
2.13
0.43
1.26
3.38
6.76
0.69
0.12
130314
210
1-15/16
130314
P2B-SXV-115
RE-LUBE
5.8
1.72
8.12
2.25
6.00
6.68
5/8
1.02
0.75
4.53
2.75
2.25
0.43
1.29
3.69
7.38
0.81
0.12
130315
210
2
130315
P2B-SXV-200
RE-LUBE
5.7
1.72
8.12
2.25
6.00
6.68
5/8
1.02
0.75
4.53
2.75
2.25
0.43
1.29
3.69
7.38
0.81
0.12
130316
211
2
130316
P2B-SXV-200L
RE-LUBE
7.9
1.90
8.88
2.30
6.38
7.44
5/8
1.21
0.88
4.96
3.00
2.75
0.47
1.43
3.94
7.88
0.81
0.12
130317
211
2-3/16
130317
P2B-SXV-203
RE-LUBE
7.6
1.90
8.88
2.30
6.38
7.44
5/8
1.21
0.88
4.96
3.00
2.75
0.47
1.43
3.94
7.88
0.81
0.12
130276
203
1/2
130276
P2B-SXV-008-NL
NO-LUBE
1.20
1.13
5.00
1.20
3.25
4.06
3/8
0.84
0.47
2.14
1.13
1.06
0.26
0.87
2.25
4.50
0.38
0.12
131589
204
3/4
131589
P2B-SXV-012-NL
NO-LUBE
1.40
1.22
5.25
1.34
3.38
4.19
3/8
0.85
0.53
2.56
1.31
1.31
0.30
0.92
2.25
4.50
0.50
0.12
053047
205
7/8
053047
P2B-SXV-014-NL
NO-LUBE
1.90
1.22
5.50
1.40
3.69
4.50
3/8
0.85
0.58
2.77
1.50
1.44
0.30
0.92
2.50
5.00
0.50
0.12
131996
205
1
131996
P2B-SXV-100-NL
NO-LUBE
1.70
1.22
5.50
1.40
3.69
4.50
3/8
0.85
0.58
2.77
1.50
1.44
0.30
0.92
2.50
5.00
0.50
0.12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성