D-Lok Medium Duty Two-Bolt Flange Inch Dimension - D-LOK
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
D-LOK
2 Bollt Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/d_lok/2_bolt_flanges/p2b_dlm_flange_asmtab_i.prj},{NB=128838},{SERIES=209},{SS=1-1/2},{PN=128838},{DESCRIPTION=F2B-DLM-108},{W=5.6},{BOD=3.346500},{A=2.01},{A1=2.010},{B=7.06},{B1=7.060},{C=2.06},{C1=2.060},{D=5.84},{D1=5.840},{F=1/2},{F1=0.5000},{H=0.63},{H1=0.630},{J=0.66},{J1=0.660},{L=2.99},{L1=2.990},{M=4.38},{M1=4.380},{N=1.91},{N1=1.910},{CS=4450},{CD=7891},{BN=9},{BD=.520},{PDI=2.5591},{IC=7-14},{SC=1/4-28},{TC=180},{MH=C.I.},{IR=4118},{OR=52100},{R=NYLON 6-6},{MB=52100},{SM=±2},{PPATH=p2b_dlm_flange_bodi_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
CS
Static Capacity
[lbs]
CD
Dynamic Capacity
[lbs]
BN
Balls No.
ⁿ/ₐ
BD
Balls Diameter
ⁿ/ₐ
PDI
Pitch Diameter
[인치]
IC
Internal Clearance (C3) .0001
ⁿ/ₐ
SC
Collar Screw Size
ⁿ/ₐ
TC
Collar Screw Torque
[lbs]
MH
Housing Materials
ⁿ/ₐ
IR
Inner Ring Materials
ⁿ/ₐ
OR
Outer Ring Materials
ⁿ/ₐ
R
Retainer Materials
ⁿ/ₐ
MB
Balls Materials
ⁿ/ₐ
SM
Static Misalig
ⁿ/ₐ
128835
206
1
128835
F2B-DLM-100
2.6
1.56
5.56
1.60
4.59
7/16
0.50
0.53
2.22
3.13
1.84
2250
4368
9
3/8
1.8230
5-11
10-32
90
C.I.
4118
52100
NYLON 6-6
52100
±2
128836
207
1-3/16
128836
F2B-DLM-103
3.7
1.75
6.13
1.79
5.12
1/2
0.56
0.57
2.69
3.75
1.84
3065
5759
9
7/16
2.1360
6-13
1/4-28
180
C.I.
4118
52100
NYLON 6-6
52100
±2
128837
208
1-7/16
128837
F2B-DLM-107
5.0
2.01
6.75
2.05
5.66
1/2
0.56
0.70
2.74
4.13
1.83
4005
7332
9
1/2
2.3870
6-13
1/4-28
180
C.I.
4118
52100
NYLON 6-6
52100
±2
128838
209
1-1/2
128838
F2B-DLM-108
5.6
2.01
7.06
2.06
5.84
1/2
0.63
0.66
2.99
4.38
1.91
4450
7891
9
.520
2.5591
7-14
1/4-28
180
C.I.
4118
52100
NYLON 6-6
52100
±2
128839
210
1-11/16
128839
F2B-DLM-111
6.2
2.01
7.44
2.1
6.19
1/2
0.63
0.63
3.24
4.56
2.03
4450
7891
10
1/2
2.7645
7-14
1/4-28
180
C.I.
4118
52100
NYLON 6-6
52100
±2
128840
210
1-3/4
128840
F2B-DLM-112
6.1
2.01
7.44
2.1
6.19
1/2
0.63
0.63
3.24
4.56
2.03
4450
7891
10
1/2
2.7645
7-14
1/4-28
180
C.I.
4118
52100
NYLON 6-6
52100
±2
128841
211
1-15/16
128841
F2B-DLM-115
9.2
2.25
8.63
2.3
7.25
5/8
0.67
0.71
3.69
5.25
2.27
5630
9975
10
9/16
3.0920
9-17
5/16-24
400
C.I.
4118
52100
NYLON 6-6
52100
±2
128842
211
2
128842
F2B-DLM-200
9.1
2.25
8.63
2.3
7.25
5/8
0.67
0.71
3.69
5.25
2.27
5630
9975
10
9/16
3.0920
9-17
5/16-24
400
C.I.
4118
52100
NYLON 6-6
52100
±2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성