카탈로그: Bahr Modultechnik
생성됨: 12.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bahr Modultechnik
Positioniersystem ALLM 203, 204 - Linear motor drive
Bahr Modultechnik
Positioning systems
Roller guide positioning systems ALL
Powered by
CAD모델 선택
{bahr_modultechnik/1_positioning_systems/1_10_all_roller/allm_asmtab.prj},{NB=ALLM203001000001065(745)(200,0)},{TYP=ALLM 203},{BG=203},{Q=745},{HUB=200},{HUBST=0.000},{FWG=Ø=30},{FPA=0},{MS=1},{MG=0},{INFO=Produktdatenblatt},{A=432},{B=88.0},{CX=200},{CY=97},{D=260},{F=139.6},{G=200.5},{H=180.5},{K=200.6},{M1=M12},{N=M 16},{NN=16.000},{O=60},{P=20},{R=96.0},{S=30},{T=57},{GG=110.0},{G1=5.60},{H1=565},{H2=665},{H3=252},{H4=352},{DPL=6.000},{L1=865},{Q1=745},{BGX=30},{DDPL=6.000},{DDTYP=EL 30},{QMAX1=3000.000},{IDNR=ALL 203},{PPATH=assemblies/allm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
FWG
Guide rod size
ⁿ/ₐ
L
Basic length
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
LMAX
Total length
[mm]
A
Width
[mm]
B
Height
[mm]
CX
Width
[mm]
CY
Height
[mm]
D
Width
[mm]
F
Height
[mm]
G
Height
[mm]
H
Width
[mm]
K
Height
[mm]
M1
Threaded hole
ⁿ/ₐ
N
for
ⁿ/ₐ
O
Length
ⁿ/ₐ
P
Width
[mm]
R
Distance
ⁿ/ₐ
S
Height
[mm]
T
Height
[mm]
GG
Basic weight
[kg]
G1
Weight per 100 mm
[kg]
H1
Distance
[mm]
H2
Distance
[mm]
H3
Distance
[mm]
H4
Distance
[mm]
ALLM203001000001065(745)
ALLM 203
Ø=30
865
ALLM203001000001065(745)
1065
432
88.0
200
97
260
139.6
200.5
180.5
200.6
M12
M 16
60
20
96.0
30
57
110.0
5.60
565
665
252
352
ALLM204001000001125(490)
ALLM 204
Ø=40
925
ALLM204001000001125(490)
1125
480
102.5
200
97
270
139.6
199.0
180.5
217.6
M 16
60
20
96.0
30
57
136.0
6.50
0
0
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성