BR PP-RCT Socket
Bänninger
4 PP-RCT
4.02 Fittings socket-welding
Reducers, Sockets, Caps
Powered by
CAD모델 선택
{baenninger/4_pp_rct/4_02_fittings_socket/4_02_03/br_pp_rct_sleeve.prj},{NB=7311100011 PP-RCT Muffe D50 (High)},{ARTNR=7311100011},{ZN=1.8270B-10},{LOG=High},{KD=50},{D=65},{L=52},{KZ=4},{GW=0.070},{VE1=10},{VE2=60},{GTIN=4041941072141},{CERT1=●},{CERT2=},{CERT3=●},{CERT4=●},{CERT5=●},{CERT6=●},{CERT7=●},{DI=42 mm},{D2M=49,2 mm},{D1M=49,4 mm},{LM=23,8 mm},{R=1,5 mm},{RM=3,5 mm},{R1M=1,2 mm},{D1=65},{L1=52},{DI1=42.0},{D2M1=49.2},{D1M1=49.4},{LM1=23.8},{R1=1.5},{RM1=4.0},{R1M1=1.2},{WERK=PP-RCT},{PRODUCT=Muffe}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Article Number
ⁿ/ₐ
KD
d
[mm]
D
[mm]
L
l
[mm]
KZ
***z Rounded dimension
[mm]
GW
Weight
[kg]
VE1
PU1
ⁿ/ₐ
VE2
PU2
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
CERT1
DINplus P1R0341
ⁿ/ₐ
CERT2
DINplus P1R0342
ⁿ/ₐ
CERT3
NSF Logo
ⁿ/ₐ
CERT4
AENOR 001/558
ⁿ/ₐ
CERT5
W LIC. 22097
ⁿ/ₐ
CERT6
ÖVGW W 1.439
ⁿ/ₐ
CERT7
KCW-2017-0070
ⁿ/ₐ
7311060011 PP-RCT Muffe D...
7311060011
20
28
34
5
0.011
10
150
4041941072103
●
●
●
●
●
●
7311070011 PP-RCT Muffe D...
7311070011
25
34
37
5
0.015
10
120
4041941072110
●
●
●
●
●
●
7311080011 PP-RCT Muffe D...
7311080011
32
43
40
3
0.026
10
60
4041941072127
●
●
●
●
●
●
7311090011 PP-RCT Muffe D...
7311090011
40
54
46
4
0.047
10
80
4041941072134
●
●
●
●
●
●
7311100011 PP-RCT Muffe D...
7311100011
50
65
52
4
0.070
10
60
4041941072141
●
●
●
●
●
●
7311110011 PP-RCT Muffe D...
7311110011
63
80
60
3
0.130
4
72
4041941072158
●
●
●
●
●
●
7311120011 PP-RCT Muffe D...
7311120011
75
98
65
4
0.200
2
40
4041941072165
●
●
●
●
●
●
7311130011 PP-RCT Muffe D...
7311130011
90
119
76
8
0.350
16
4041941072172
●
●
●
●
●
●
7311140011 PP-RCT Muffe D...
7311140011
110
147
81
5
0.570
18
4041941072189
●
●
●
●
●
●
7311150011 PP-RCT Muffe D...
7311150011
125
165
91
11
0.760
6
4041941072196
●
●
●
●
●
●
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성